피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Super X - Inline 3/2 and 5/2 Spool valves, solenoid and pilot actuated
IMI Norgren
Valves
Super X
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/super_x/super_x_inline_asmtab.prj},{NB=14123500000},{CNSORDERNO=14123500000},{DRAW=1},{DESC=en_5_3_560_030_X30_SUPER_X.pdf},{BEST=14123500000},{SYM=super_x_inline_1_1.png},{VTX=1},{VT=G1/8'' 3/2 Solenoid operated valves},{PS=G 1/8},{F=3/2 NC},{AX=1},{A=Solenoid - Spring},{OP=2 ... 10},{PP=-},{SP=Internal},{SMP=Side},{V=Without coil},{P=High},{MO=Without M/O},{CNSMASSEXACT=0.42},{CNSMAT=Diecast aluminum alloy body},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/super_x_inline_asmtpl.prj},{SHOW=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VT
Valve Type
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
A
Actuation
ⁿ/ₐ
OP
Operation pressure
[bar]
PP
Pilot pressure
[bar]
SP
Solenoid pilot
ⁿ/ₐ
SMP
Solenoid mounting position
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
P
Power
[Watts]
MO
Manual override
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
14123500000
14123500000
G1/8'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/8
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
High
Without M/O
0.42
Diecast aluminum alloy bo...
1418350G000
1418350G000
G1/8'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/8
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
Low
With M/O
0.36
Diecast aluminum alloy bo...
1418350G024
1418350G024
G1/8'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/8
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
24V DC
2W
With M/O
0.36
Diecast aluminum alloy bo...
1418350M000
1418350M000
G1/8'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/8
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
High
With M/O
0.36
Diecast aluminum alloy bo...
1418340L000
1418340L000
G1/8'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/8
3/2 NC
Solenoid Priority - Pilot
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
Low
Without M/O
0.39
Diecast aluminum alloy bo...
14223500000
14223500000
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
High
Without M/O
0.56
Diecast aluminum alloy bo...
1422350G000
1422350G000
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
Low
With M/O
0.56
Diecast aluminum alloy bo...
1422350L000
1422350L000
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
Low
Without M/O
0.56
Diecast aluminum alloy bo...
1422350L024
1422350L024
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
24V DC
2W
Without M/O
0.56
Diecast aluminum alloy bo...
1428350M000
1428350M000
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
High
With M/O
0.51
Diecast aluminum alloy bo...
1428350G024
1428350G024
G1/4'' 3/2 Solenoid opera...
G 1/4
3/2 NC
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
24V DC
2W
With M/O
0.51
Diecast aluminum alloy bo...
X4125500000
X4125500000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
High
Without M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X412550G000
X412550G000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
Low
With M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X412550G024
X412550G024
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
24V DC
2W
With M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X412550L000
X412550L000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
Low
Without M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X412555G110
X412555G110
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
110V AC
4 / 2.5 VA
With M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X412555M240
X412555M240
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
Side
240V AC
12 / 8 VA
With M/O
0.50
Diecast aluminum alloy bo...
X4185500000
X4185500000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
High
Without M/O
0.69
Diecast aluminum alloy bo...
X418550G000
X418550G000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
Low
With M/O
0.69
Diecast aluminum alloy bo...
X418550G024
X418550G024
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
24V DC
2W
With M/O
0.69
Diecast aluminum alloy bo...
X418550M000
X418550M000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
Without coil
High
With M/O
0.69
Diecast aluminum alloy bo...
X418550M240
X418550M240
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Spring
2 ... 10
-
Internal
End
240V AC
12 / 8 VA
With M/O
0.69
Diecast aluminum alloy bo...
X4125200000
X4125200000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Solenoid
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
High
Without M/O
0.61
Diecast aluminum alloy bo...
X4125200024
X4125200024
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Solenoid
2 ... 10
-
Internal
Side
24V DC
6W
Without M/O
0.61
Diecast aluminum alloy bo...
X412520L000
X412520L000
G1/8'' 5/2 Solenoid opera...
G 1/8
5/2
Solenoid - Solenoid
2 ... 10
-
Internal
Side
Without coil
Low
Without M/O
0.61
Diecast aluminum alloy bo...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Super X - Manual & Mechanical spool valves In-line 3/2, 5/2 & 5/3, 1/8" & 1...
IMI Norgren
17.11.2023
V50...V53 - 3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valve
IMI Norgren
21.02.2024
M/S series - Porous plastic silencers
IMI Norgren
24.04.2024
V60...V63 - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves
IMI Norgren
21.02.2024
V60...V63 - 3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Pilot actuated spool valves
IMI Norgren
21.02.2024
B07 - Filter / Regulator
IMI Norgren
17.11.2023
V50...V53 - Blanking Plate
IMI Norgren
17.11.2023
L07 - Micro-fog Lubricator
IMI Norgren
17.11.2023
ISO*STAR (SXE, SXP) - 5/2 & 5/3 Solenoid and pilot actuated glandless spool...
IMI Norgren
17.11.2023
V50...V53 - 3/2, 5/2 or 5/3 Maniflod system
IMI Norgren
17.11.2023
R82G, R82R - Excelon Plus Modular, System Pressure Regulators
IMI Norgren
18.01.2024
Connector plugs - V60...V63
IMI Norgren
17.11.2023
S9 Piezo1/8-1/4 - S9 piezo-electric1/8 - 1/4
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Series PSA/802000/F1 + Mountings and Accessories - Pneumatic cylinders, wit...
IMI Norgren
31.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성