피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Double nipple - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_doppeln.prj},{NB=1799072000},{BZ=1799072000},{VK=GP-SD2S-G1/2E-G1/2E},{GEWD1=G 1/2 A},{NDM1=20.955},{PIT1=1.814},{KDA1=18.631},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM2=20.955},{PIT2=1.814},{KDA2=18.631},{PN=PN 630},{EINBD7=26.9},{EINBD9=26.9},{BOHRUNG=10},{LG=40.0},{SW1=27},{I1=14},{I2=14},{AM1=150},{AM2=150},{EINF1=4},{EINF2=4},{A1=3.0},{A2=3.0},{ADDR1=24.0},{ADDR2=24.0},{P1=1.2},{P2=1.2},{PPAGE=95},{KONUST=7.0},{L2=15.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_doppeln}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Designation
ⁿ/ₐ
GEWD1
Thread
ⁿ/ₐ
GEWD2
Thread
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
EINBD7
d7
[mm]
EINBD9
d9
[mm]
BOHRUNG
dx
[mm]
LG
Total length
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I1
Thread length i1
[mm]
I2
Thread length i2
[mm]
AM1
Torque -10%
[Nm]
AM2
Torque -10%
[Nm]
1794682000
1794682000
GP-SD2S-G1/8E-G1/8E-ID4
G 1/8 A
G 1/8 A
PN 315
13.9
13.9
4
23.0
14
8
8
20
20
1794672000
1794672000
GP-SD2S-G1/4E-G1/4E
G 1/4 A
G 1/4 A
PN 630
18.9
18.9
5
34.0
19
12
12
60
60
1798262000
1798262000
GP-SD2S-G3/8E-G3/8E
G 3/8 A
G 3/8 A
PN 630
21.9
21.9
8
38.5
22
12
12
90
90
1799072000
1799072000
GP-SD2S-G1/2E-G1/2E
G 1/2 A
G 1/2 A
PN 630
26.9
26.9
10
40.0
27
14
14
150
150
1796692000
1796692000
GP-SD2S-G3/4E-G3/4E
G 3/4 A
G 3/4 A
PN 420
31.9
31.9
16
50.0
36
16
16
200
200
1794662000
1794662000
GP-SD2S-G1E-G1E
G 1 A
G 1 A
PN 420
39.9
39.9
20
56.0
41
18
18
250
250
1794652000
1794652000
GP-SD2S-G 11/4E-G 11/4E
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
49.9
25
60.0
50
20
20
500
500
1794642000
1794642000
GP-SD2S-G 11/2E-G 11/2E
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
PN 420
54.9
54.9
32
67.0
55
22
22
600
600
1794632000
1794632000
GP-SD2S-G2E-G2E
G 2 A
G 2 A
PN 160
74.9
74.9
40
73.0
75
24
24
700
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성