18000245000 - Star knob nut similar to DIN 6336, with protruding steel bushing, plastic
SToxxparts
18 Operating elements
18000245000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000245000/18000245000.prj},{NB=18000245004},{ARTNR=18000245004},{D=14},{H=26},{M=14},{M1=10},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000245001
18000245001
12
21
11
8.5
M6
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
16
18000245006
18000245006
18
32
17
10
M10
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
55
18000245002
18000245002
12
21
11
8.5
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
17
18000245004
18000245004
14
26
14
10
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
27
18000245003
18000245003
14
26
14
10
M6
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
30
18000245005
18000245005
18
32
17
10
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
60
18000245007
18000245007
20
40
21
14
M10
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
81
18000245008
18000245008
20
40
21
14
M12
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성