您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
18000245000 - Star knob nut similar to DIN 6336, with protruding steel bushing, plastic
SToxxparts
18 Operating elements
18000245000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000245000/18000245000.prj},{NB=18000245004},{ARTNR=18000245004},{D=14},{H=26},{M=14},{M1=10},{D1=M8},{MAT=Polyamid/Stahlgewinde, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=27}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
D1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000245001
18000245001
12
21
11
8.5
M6
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
16
18000245006
18000245006
18
32
17
10
M10
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
55
18000245002
18000245002
12
21
11
8.5
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
17
18000245004
18000245004
14
26
14
10
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
27
18000245003
18000245003
14
26
14
10
M6
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
30
18000245005
18000245005
18
32
17
10
M8
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
60
18000245007
18000245007
20
40
21
14
M10
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
81
18000245008
18000245008
20
40
21
14
M12
Polyamid/Stahlgewinde, ve...
schwarz
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表