您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-H-200-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度50.8mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_200_zoll.prj},{NB=18432400},{ARTNR=18432400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=200 = 50.8 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=58.7},{L=70},{B=18},{GEW=3.49},{TYP=1},{RB=50.8},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18431400
18431400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
14
55.22
63
56.60
40
58.7
70
18
1.14
84835080
18431500
18431500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
15
59.27
66
60.64
45
58.7
70
18
1.16
84835080
18431600
18431600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
16
63.31
71
64.68
45
58.7
70
18
1.49
84835080
18431700
18431700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
17
67.35
75
68.72
45
58.7
70
18
1.56
84835080
18431800
18431800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
18
71.39
79
72.77
55
58.7
70
18
1.93
84835080
18431900
18431900
钢质磷化处理
钢质磷化处理
19 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
19
75.44
83
76.81
60
58.7
70
18
2.05
84835080
18432000
18432000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
20
79.48
87
80.85
62
58.7
70
18
2.42
84835080
18432100
18432100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
21
83.52
91
84.89
65
58.7
70
18
2.67
84835080
18432200
18432200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
22
87.56
93
88.94
68
58.7
70
18
2.94
84835080
18432300
18432300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
23 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
23
91.61
97
92.98
72
58.7
70
18
3.23
84835080
18432400
18432400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
24
95.65
103
97.02
72
58.7
70
18
3.49
84835080
18432500
18432500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
25
99.69
106
101.06
72
58.7
70
18
3.76
84835080
18432600
18432600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
26
103.73
111
105.11
80
58.7
70
18
4.15
84835080
18432700
18432700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
27 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
27
107.78
115
109.15
80
58.7
70
18
4.44
84835080
18432800
18432800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
28
111.82
119
113.19
80
58.7
70
18
4.77
84835080
18433000
18433000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
30
119.90
127
121.28
80
58.7
70
18
5.34
84835080
18433200
18433200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
32
127.99
135
129.36
80
58.7
70
18
6.16
84835080
18433300
18433300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
33 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
33
132.03
138
133.40
80
58.7
70
18
6.45
84835080
18433400
18433400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
34
136.07
143
137.45
80
58.7
70
18
6.73
84835080
18433500
18433500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
35 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
35
140.12
148
141.49
80
58.7
70
18
7.33
84835080
18433600
18433600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
36
144.16
152
145.53
80
58.7
70
18
7.74
84835080
18433800
18433800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
38 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
38
152.24
158
153.62
80
58.7
70
18
8.65
84835080
18434000
18434000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
40 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
40
160.33
168
161.70
80
58.7
70
18
9.46
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表