피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20000 - Pneumatic linear modules wth two round guides
norelem
Systems and components for machine and plant construction
20000 Linear actuator with toothed belt drive Linear modules, linear gantry modules (pneumatic)
Linear modules, linear gantry modules (pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20000.prj},{NB=20000-221500},{GR=2},{A=55},{A1=20},{A2=21},{B=82},{D=12},{D1=6},{D2=5},{D4=10},{D5=5.4},{E=30},{E1=45},{E2=15},{E3=5},{E4=6},{E5=5},{E6=11},{E7=50},{H=64},{H1=60},{H2=40},{H3=23},{L=434},{L1=210},{L2=16},{L3=21},{N=8},{P1=9.9},{T=5.7},{F1=0.045},{F2=0.160},{KK=250},{ZY=25},{LVD=140.0},{GEW=3.0200},{EAN=4059495218410},{SW=13.0},{SW1=17.0},{SW2=4.0},{NDM=5.0},{NDM1=9.728},{KDM=8.566},{NDM2=8.000},{XA=18.0},{XB=12.000},{XC=13.000},{XD=11.000},{XE=35.000},{XF=40.000},{XG=30.000},{CMAX=150.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{ANZ1=3.000},{ANZ2=2.000},{BEST=20000-22150},{D3=M 5},{P=G 1/8},{PASSSD=2630-1415010},{PASSNS=20910-030},{PASSSV=20950-030X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
E3
distance
[mm]
E4
distance
[mm]
E5
distance
[mm]
E6
distance
[mm]
E7
distance
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
N
number of holes
ⁿ/ₐ
P
air connections
ⁿ/ₐ
P1
distance
[mm]
T
distance
[mm]
F1
force
[kN]
F2
force
[kN]
KK
Piston force at 6 bar
[N]
ZY
Cylinder Ø
[mm]
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm
[ccm]
PASSSD
Suitable plug connector
ⁿ/ₐ
PASSNS
Suitable proximitiy switch
ⁿ/ₐ
PASSSV
Suitable plug connector
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20000-21040
20000-21040
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
180
96
12
10
2
M 5
9.3
3.0
0.140
0.380
100
16
11.3
2630-1415010
20910-010X5000
-
0.9031
Yes
84123900
4059495218342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21060
20000-21060
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
220
116
12
10
4
M 5
9.3
3.0
0.090
0.260
100
16
17.0
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.0500
Yes
84123900
4059495218359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21080
20000-21080
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
260
136
12
10
6
M 5
9.3
3.0
0.050
0.180
100
16
2.6
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.2000
Yes
84123900
4059495218366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-21100
20000-21100
1
40
15
16
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
50
45
30
19
300
156
12
10
8
M 5
9.3
3.0
0.025
0.125
100
16
28.3
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.3000
Yes
84123900
4059495218373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22060
20000-22060
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
254
120
16
21
2
G 1/8
9.9
5.7
0.030
0.610
250
25
56.0
2630-1415010
20910-020
20950-030X2000
2.0500
Yes
84123900
4059495218380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22090
20000-22090
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
314
150
16
21
4
G 1/8
9.9
5.7
0.160
0.350
250
25
84.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
2.4000
Yes
84123900
4059495218397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22120
20000-22120
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
374
180
16
21
6
G 1/8
9.9
5.7
0.080
0.240
250
25
112.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
2.7000
Yes
84123900
4059495218403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-22150
20000-22150
2
55
20
21
82
12
6
5
M 5
10
5.4
30
45
15
5
6
5
11
50
64
60
40
23
434
210
16
21
8
G 1/8
9.9
5.7
0.045
0.160
250
25
140.0
2630-1415010
20910-030
20950-030X2000
3.0200
Yes
84123900
4059495218410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23080
20000-23080
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
300
140
20
20
2
G 1/8
9.5
5.0
0.460
0.840
407
32
118.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
4.8000
Yes
84123900
4059495218427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23120
20000-23120
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
380
180
20
20
4
G 1/8
9.5
5.0
0.240
0.520
407
32
178.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
4.4000
Yes
84123900
4059495218434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23160
20000-23160
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
460
220
20
20
6
G 1/8
9.5
5.0
0.120
0.320
407
32
236.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
5.0300
Yes
84123900
4059495218441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-23200
20000-23200
3
70
25
26
100
16
8
6
M 6
11
6.7
40
50
20
5
6
6
14
70
77
70
50
26
540
260
20
20
8
G 1/8
9.5
5.0
0.070
0.200
407
32
295.0
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
6.9000
Yes
84123900
4059495218458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25120
20000-25120
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
420
204
25
23
2
G 1/4
14.0
7.0
0.750
1.080
660
40
354.6
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
14.3000
Yes
84123900
4059495218465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25180
20000-25180
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
540
264
25
23
4
G 1/4
14.0
7.0
0.420
0.700
660
40
531.8
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
13.8000
Yes
84123900
4059495218472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25240
20000-25240
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
660
324
25
23
6
G 1/4
14.0
7.0
0.250
0.480
660
40
709.1
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
19.1000
Yes
84123900
4059495218489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-25300
20000-25300
5
104
38
39
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
112
100
76
35
780
384
25
23
8
G 1/4
14.0
7.0
0.160
0.360
660
40
886.4
2630-2015016
20910-030
20950-030X2000
18.7000
Yes
84123900
4059495218496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
20200 - Portal modules, pneumatic with rail guides
norelem
26.06.2024
01040 - Base plate with T-slots grey cast iron
norelem
30.05.2024
03030 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
norelem
30.05.2024
20300 - Linear actuators with toothed belt drive and profile rail guide
norelem
30.05.2024
05020 - Toggle clamps vertical with horizontal foot
norelem
30.05.2024
27650 - Ball joints DIN 71802
norelem
10.06.2024
20000 - Pneumatic linear modules wth three round guides
norelem
30.05.2024
23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
norelem
26.06.2024
20060 - Rotary module, pneumatic
norelem
30.05.2024
26300 - Industrial shock absorbers adjustable
norelem
26.06.2024
21031 - Dovetail slides with end plates
norelem
26.06.2024
21085 - Positioning tables rotary with coaxial electric drive
norelem
26.06.2024
05160 - Toggle clamps horizontal with push rod
norelem
30.05.2024
20200 - Portal modules, pneumatic with round guides
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성