您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20000 - 配备三个圆导轨的导杆气缸
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20000_1.prj},{NB=20000-321500},{GR=2},{A=55},{A1=20},{A2=21},{A3=50},{B=82},{D=12},{D1=6},{D2=5},{D4=10},{D5=5.5},{E=30},{E1=45},{E2=15},{E3=5},{E4=6},{E5=5},{E6=11},{E7=50},{H=86},{H1=85},{H2=40},{H3=23},{L=434},{L1=210},{L2=16},{L3=21},{N=8},{P1=9.9},{T=5.7},{F1=0.160},{KK=250},{ZY=25},{LVD=140.0},{GEW=3.7000},{EAN=4059495218571},{SW=13.0},{SW1=17.0},{SW2=4.0},{NDM=5.0},{NDM1=9.728},{KDM=8.566},{NDM2=8.000},{XA=18.0},{XB=12.000},{XC=37.000},{XD=11.000},{XE=35.000},{XF=40.000},{XG=30.000},{XH=12.100},{XI=56.500},{CMAX=150.000},{TYP=2.000},{TYP1=2.000},{ANZ1=3.000},{ANZ2=2.000},{BEST=20000-32150},{D3=M 5},{P=G 1/8},{PASSSD=26300-1415010},{PASSNS=20910-030},{PASSSV=20950-030X2000},{INFO=Info},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
[mm]
E4
间距
[mm]
E5
间距
[mm]
E6
间距
[mm]
E7
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
N
孔数
ⁿ/ₐ
P
空气接口
[mm]
P1
间距
[mm]
T
间距
[mm]
F1
力
[kN]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
ZY
气缸 Ø
[mm]
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
[ccm]
PASSSD
合适的缓冲器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20000-31040
20000-31040
1
40
15
16
37
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
65
64
30
19
180
96
12
10
2
M 5
9.3
3.0
0.380
100
16
11.3
26300-1415010
20910-010X5000
-
1.1600
Yes
84123900
4059495218502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-31060
20000-31060
1
40
15
16
37
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
65
64
30
19
220
116
12
10
4
M 5
9.3
3.0
0.260
100
16
17.0
26300-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.3000
Yes
84123900
4059495218519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-31080
20000-31080
1
40
15
16
37
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
65
64
30
19
260
136
12
10
6
M 5
9.3
3.0
0.180
100
16
2.6
26300-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.4000
Yes
84123900
4059495218526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-31100
20000-31100
1
40
15
16
37
60
8
4
4
M 4
8
4.5
20
38
10
5
6
4
9
36
65
64
30
19
300
156
12
10
8
M 5
9.3
3.0
0.125
100
16
28.3
26300-1415010
20910-020
20950-030X2000
1.5700
Yes
84123900
4059495218533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-32060
20000-32060
2
55
20
21
50
82
12
6
5
M 5
10
5.5
30
45
15
5
6
5
11
50
86
85
40
23
254
120
16
21
2
G 1/8
9.9
5.7
0.610
250
25
56.0
26300-1415010
20910-020
20950-030X2000
2.6000
Yes
84123900
4059495218540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-32090
20000-32090
2
55
20
21
50
82
12
6
5
M 5
10
5.5
30
45
15
5
6
5
11
50
86
85
40
23
314
150
16
21
4
G 1/8
9.9
5.7
0.350
250
25
84.0
26300-1415010
20910-030
20950-030X2000
2.9000
Yes
84123900
4059495218557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-32120
20000-32120
2
55
20
21
50
82
12
6
5
M 5
10
5.5
30
45
15
5
6
5
11
50
86
85
40
23
374
180
16
21
6
G 1/8
9.9
5.7
0.240
250
25
112.0
26300-1415010
20910-030
20950-030X2000
3.1800
Yes
84123900
4059495218564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-32150
20000-32150
2
55
20
21
50
82
12
6
5
M 5
10
5.5
30
45
15
5
6
5
11
50
86
85
40
23
434
210
16
21
8
G 1/8
9.9
5.7
0.160
250
25
140.0
26300-1415010
20910-030
20950-030X2000
3.7000
Yes
84123900
4059495218571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-33100
20000-33100
3
70
25
26
62
100
16
8
6
M 6
11
6.6
40
50
20
5
6
6
14
70
107
106
50
26
300
140
20
20
2
G 1/8
9.5
5.0
0.840
407
32
118.0
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
4.7000
Yes
84123900
4059495218588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-33120
20000-33120
3
70
25
26
62
100
16
8
6
M 6
11
6.6
40
50
20
5
6
6
14
70
107
106
50
26
380
180
20
20
4
G 1/8
9.5
5.0
0.520
407
32
178.0
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
5.5000
Yes
84123900
4059495218595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-33160
20000-33160
3
70
25
26
62
100
16
8
6
M 6
11
6.6
40
50
20
5
6
6
14
70
107
106
50
26
460
220
20
20
6
G 1/8
9.5
5.0
0.320
407
32
236.0
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
6.1900
Yes
84123900
4059495218601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-33200
20000-33200
3
70
25
26
62
100
16
8
6
M 6
11
6.6
40
50
20
5
6
6
14
70
107
106
50
26
540
260
20
20
8
G 1/8
9.5
5.0
0.200
407
32
295.0
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
7.2000
Yes
84123900
4059495218618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-35120
20000-35120
5
104
38
39
93
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
159
158
76
35
420
204
25
23
2
G 1/4
14.0
7.0
1.080
660
40
354.6
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
14.6000
Yes
84123900
4059495218625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-35180
20000-35180
5
104
38
39
93
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
159
158
76
35
540
264
25
23
4
G 1/4
14.0
7.0
0.700
660
40
531.8
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
16.7000
Yes
84123900
4059495218632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-35240
20000-35240
5
104
38
39
93
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
159
158
76
35
660
324
25
23
6
G 1/4
14.0
7.0
0.480
660
40
709.1
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
19.1000
Yes
84123900
4059495218649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20000-35300
20000-35300
5
104
38
39
93
150
25
12
10
M 10
18
11.0
60
72
30
8
9
8
17
96
159
158
76
35
780
384
25
23
8
G 1/4
14.0
7.0
0.360
660
40
886.4
26300-2015016
20910-030
20950-030X2000
21.5000
Yes
84123900
4059495218656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
20000 - 配备两个圆导轨的导杆气缸
norelem
30.05.2024
20200 - 配备导轨的气动龙门模块
norelem
26.06.2024
20010 - 止动螺栓
norelem
30.05.2024
02000 - 自适应球头支撑块
norelem
30.05.2024
20300 - 齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴
norelem
30.05.2024
20240 - 定心环
norelem
30.05.2024
06360 - 球头把手
norelem
30.05.2024
20320 - 电机安装套件
norelem
30.05.2024
09060 - 永磁铁,细极距和超细极距
norelem
30.05.2024
20200 - 配备圆导轨的气动龙门模块
norelem
26.06.2024
12000 - 气缸 DIN ISO 15552 标准气缸
norelem
30.05.2024
09119-10 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
norelem
30.05.2024
03089 - 用于薄壁零件的锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
23050 - 开口型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表