您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20036 - 配备导轨的导杆气缸
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20036_asmtab.prj},{NB=20036-6100_0},{GR=6},{S=100},{L=175},{GEW=1.5200},{EAN=4059495277813},{VERS=2.000},{KOM=2.000},{B=62.000},{CC=40.000},{D=63.000},{EE=18.000},{F=21.000},{G=48.000},{H=2.100},{I=11.000},{K=10.000},{LL=81.000},{M=35.000},{N=42.000},{O=6.000},{P=13.000},{R=11.000},{V=12.000},{W=29.000},{NN=5.000},{BEST=20036-6100},{E=2x48},{E1=35},{E2=42},{E3=21},{TRAG=180},{KK=76},{RKRAFT=66},{ZYLINDER=16},{LVD=37.4},{PASSSD=26310-14100012},{PASSNS=20915-020},{PASSSV=20950-010X2000},{M1=38.7},{M2=38.7},{M3=59.5},{S1=70 + C/2 (Hub)},{S2=14},{S3=16},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=LS-K-KZ-6-16-100},{HMAX1=0-100},{J=M6},{Q=M5},{T=M14x1},{U=M10x1},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
S
行程 S
[mm]
E
间距 数量 S
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
L
长度 A
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
RKRAFT
气压 6 bar 时的回复力
[N]
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
[ccm]
PASSSD
合适的缓冲器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
PASSSV
合适的连接器
ⁿ/ₐ
M1
力矩
[Nm]
M2
力矩
[Nm]
M3
力矩
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20036-6030
20036-6030
6
30
1x48
29
36
18
121
240
76
66
16
11.2
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
33.2
33.2
44.6
45 + C/2 (Hub)
14
16
0.9116
Yes
84662080
4059495218823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6050
20036-6050
6
50
1x48
29
36
18
121
220
76
66
16
18.7
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
33.2
33.2
44.6
45 + C/2 (Hub)
14
16
1.0300
Yes
84662080
4059495218830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6075
20036-6075
6
75
2x48
35
42
21
175
200
76
66
16
28
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
38.7
38.7
59.5
70 + C/2 (Hub)
14
16
1.4700
Yes
84662080
4059495277806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6100
20036-6100
6
100
2x48
35
42
21
175
180
76
66
16
37.4
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
38.7
38.7
59.5
70 + C/2 (Hub)
14
16
1.5200
Yes
84662080
4059495277813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6125
20036-6125
6
125
3x48
17
45
27
231
160
76
66
16
46.8
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
44.2
44.2
59.5
95 + C/2 (Hub)
14
16
1.8300
Yes
84662080
4059495277820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6150
20036-6150
6
150
3x48
17
45
27
231
140
76
66
16
56.1
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
44.2
44.2
59.5
95 + C/2 (Hub)
14
16
1.5950
Yes
84662080
4059495277837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6175
20036-6175
6
175
4x48
26
52
34
288
120
76
66
16
65.5
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
49.7
49.7
74.4
120 + C/2 (Hub)
14
16
2.0000
Yes
84662080
4059495218847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20036-6200
20036-6200
6
200
4x48
26
52
34
288
100
76
66
16
74.8
26310-14100012
20915-020
20950-010X2000
49.7
49.7
74.4
120 + C/2 (Hub)
14
16
2.0000
Yes
84662080
4059495218854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表