您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.26.006./008. - 斜楔 FCC-LV
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.26. 斜楔 FCC-LV
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_08/2016_26_006_008.prj},{NB=2016.26.008.35.1000.00},{BC=2016.26.008.35.1000.00},{L=262},{B=85},{H=225},{H1=43.25},{HW=120},{L1=73},{L2=237},{L3=148},{L4=158},{D=259.30},{WA=35},{FW=124},{FR=12},{WT=25},{SW=49.8},{SS=45},{SP=47.6},{ZTC=84669400},{GEW=18.400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.26/CATIA/w_0-75/b_85mm/2016.26.008__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WT
β
[°]
SW
冲程
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2016.26.006.00.1000.00
2016.26.006.00.1000.00
242
65
225
65.00
120
11
217
178
192
227.00
0
120
12
50
32.1
50
38.3
84669400
18.500
2016.26.008.00.1000.00
2016.26.008.00.1000.00
242
85
225
65.00
120
11
217
178
192
227.00
0
120
12
50
32.1
50
38.3
84669400
19.400
2016.26.006.05.1000.00
2016.26.006.05.1000.00
235
65
225
59.60
120
1
222
178
188
235.85
5
123
12
45
35.5
50
38.4
84669400
18.300
2016.26.008.05.1000.00
2016.26.008.05.1000.00
235
85
225
59.60
120
1
222
178
188
235.85
5
123
12
45
35.5
50
38.4
84669400
19.200
2016.26.006.10.1000.00
2016.26.006.10.1000.00
241
65
225
53.06
120
8
227
188
202
247.85
10
126
12
40
38.9
50
38.9
84669400
18.600
2016.26.008.10.1000.00
2016.26.008.10.1000.00
241
85
225
53.06
120
8
227
188
202
247.85
10
126
12
40
38.9
50
38.9
84669400
19.500
2016.26.006.15.1000.00
2016.26.006.15.1000.00
250
65
225
46.59
120
21
237
188
198
257.92
15
129
12
35
42.4
50
39.7
84669400
18.700
2016.26.008.15.1000.00
2016.26.008.15.1000.00
250
85
225
46.59
120
21
237
188
198
257.92
15
129
12
35
42.4
50
39.7
84669400
19.600
2016.26.006.20.1000.00
2016.26.006.20.1000.00
245
65
225
48.03
120
32
227
158
171
254.79
20
128
12
40
40.8
50
46.1
84669400
17.900
2016.26.008.20.1000.00
2016.26.008.20.1000.00
245
85
225
48.03
120
32
227
158
171
254.79
20
128
12
40
40.8
50
46.1
84669400
18.700
2016.26.006.25.1000.00
2016.26.006.25.1000.00
252
65
225
43.23
120
45
237
158
167
261.99
25
126
12
35
45.2
50
47.8
84669400
18.000
2016.26.008.25.1000.00
2016.26.008.25.1000.00
252
85
225
43.23
120
45
237
158
167
261.99
25
126
12
35
45.2
50
47.8
84669400
18.800
2016.26.006.30.1000.00
2016.26.006.30.1000.00
256
65
225
43.94
120
61
237
148
159
262.39
30
125
12
30
45.0
45
45.0
84669400
17.700
2016.26.008.30.1000.00
2016.26.008.30.1000.00
256
85
225
43.94
120
61
237
148
159
262.39
30
125
12
30
45.0
45
45.0
84669400
18.500
2016.26.006.35.1000.00
2016.26.006.35.1000.00
262
65
225
43.25
120
73
237
148
158
259.30
35
124
12
25
49.8
45
47.6
84669400
17.600
2016.26.008.35.1000.00
2016.26.008.35.1000.00
262
85
225
43.25
120
73
237
148
158
259.30
35
124
12
25
49.8
45
47.6
84669400
18.400
2016.26.006.40.1000.00
2016.26.006.40.1000.00
264
65
225
107.02
120
176
237
35
139
266.87
40
123
12
30
50.9
45
55.2
84669400
18.200
2016.26.008.40.1000.00
2016.26.008.40.1000.00
264
85
225
107.02
120
176
237
35
139
266.87
40
123
12
30
50.9
45
55.2
84669400
19.200
2016.26.006.45.1000.00
2016.26.006.45.1000.00
262
65
225
114.25
120
189
237
35
139
260.94
45
122
12
25
57.7
45
59.8
84669400
18.300
2016.26.008.45.1000.00
2016.26.008.45.1000.00
262
85
225
114.25
120
189
237
35
139
260.94
45
122
12
25
57.7
45
59.8
84669400
19.300
2016.26.006.50.1000.00
2016.26.006.50.1000.00
249
65
225
117.60
120
196
237
35
140
248.23
50
123
12
20
48.2
33
48.2
84669400
17.400
2016.26.008.50.1000.00
2016.26.008.50.1000.00
249
85
225
117.60
120
196
237
35
140
248.23
50
123
12
20
48.2
33
48.2
84669400
18.400
2016.26.006.55.1000.00
2016.26.006.55.1000.00
259
65
225
119.89
120
207
237
35
138
245.07
55
125
12
15
55.6
33
54.1
84669400
17.900
2016.26.008.55.1000.00
2016.26.008.55.1000.00
259
85
225
119.89
120
207
237
35
138
245.07
55
125
12
15
55.6
33
54.1
84669400
18.900
2016.26.006.60.1000.00
2016.26.006.60.1000.00
246
65
225
99.33
120
192
237
35
120
231.59
60
127
12
20
54.5
29
57.7
84669400
16.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表