피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 08B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_08b_3.prj},{NB=203340038},{Z=38},{DE=158.6},{DP=153.80},{CNSORDERNO=203340038},{D3=20},{KG=4.49},{B3=34.9},{B1=7},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203340008
8
38.0
33.18
203340008
10
0.11
34.9
7
1.3
13
203340009
9
42.0
37.13
203340009
10
0.16
34.9
7
1.3
13
203340010
10
45.9
41.10
203340010
10
0.21
34.9
7
1.3
13
203340011
11
49.9
45.07
203340011
12
0.26
34.9
7
1.3
13
203340012
12
53.9
49.07
203340012
12
0.33
34.9
7
1.3
13
203340013
13
57.9
53.06
203340013
12
0.40
34.9
7
1.3
13
203340014
14
61.9
57.07
203340014
12
0.48
34.9
7
1.3
13
203340015
15
65.9
61.09
203340015
12
0.57
34.9
7
1.3
13
203340016
16
69.9
65.10
203340016
16
0.64
34.9
7
1.3
13
203340017
17
74.0
69.11
203340017
16
0.74
34.9
7
1.3
13
203340018
18
78.0
73.14
203340018
16
0.85
34.9
7
1.3
13
203340019
19
82.0
77.16
203340019
16
0.97
34.9
7
1.3
13
203340020
20
86.0
81.19
203340020
16
1.09
34.9
7
1.3
13
203340021
21
90.1
85.22
203340021
16
1.22
34.9
7
1.3
13
203340022
22
94.1
89.24
203340022
16
1.36
34.9
7
1.3
13
203340023
23
98.1
93.27
203340023
16
1.50
34.9
7
1.3
13
203340024
24
102.1
97.29
203340024
16
1.63
34.9
7
1.3
13
203340025
25
106.2
101.33
203340025
16
1.81
34.9
7
1.3
13
203340026
26
110.2
105.36
203340026
16
1.98
34.9
7
1.3
13
203340027
27
114.2
109.40
203340027
16
2.15
34.9
7
1.3
13
203340028
28
118.3
113.42
203340028
16
2.33
34.9
7
1.3
13
203340029
29
122.3
117.46
203340029
16
2.52
34.9
7
1.3
13
203340030
30
126.3
121.50
203340030
16
2.71
34.9
7
1.3
13
203340032
32
134.4
129.56
203340032
20
3.09
34.9
7
1.3
13
203340033
33
138.4
133.60
203340033
20
3.30
34.9
7
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex plate wheels 08B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex plate wheels 08B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RS40SD type
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
Triplex sprockets 08B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-STZR-M5-ON-B40-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Modul...
MÄDLER
26.04.2024
Chain-stretcher with ball bearing national - Chain-stretcher sprockets with...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
08B R. 8,51 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
Triplex plate wheels 12B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-KRL-08B-1-ST - Plate wheels KRL, ISO 08 B-1, Pitch 1/2 x 5/16“
MÄDLER
26.04.2024
''T'' Profile for triplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-DKR-DRL-08B-3 - Triple-Strand Plate wheels DRL, ISO 08 B-3, Pitch 1/2 x...
MÄDLER
26.04.2024
Triplex plate wheels 16B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 16B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex cast iron sprockets 08B-3 - Cast iron sprocketes for roller chains ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성