您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21200 - DryLin® T 导向滑座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21200.prj},{NB=21200-3010},{TYP=4},{TYP1=1},{GR=30},{COY=14.0},{CO=14.0},{COZ=7.0},{MOX=200},{MOY=100},{MOZ=100},{A=72},{A1=52},{B=90},{B1=31.0},{C=20},{C1=12},{D2=28},{H=42},{H1=6.5},{H2=21.5},{H3=27.0},{L=109},{L1=79},{GEW=0.5180},{EAN=4059495221069},{XHF=42},{XAF=90},{XC=109},{XA1=31.0},{XA2=72},{XC1=79},{XC2=52},{XC3=12},{XH1F=6.5},{XH5=27.0},{XAM=15.0},{TYP2=1.000},{TYP3=1.000},{XB=40.000},{XD=9.000},{XE=85.000},{XF=26.000},{XG=11.000},{XH=12.000},{XI=4.500},{XJ=17.000},{XK=42.000},{XL=49.000},{XM=72.000},{XN=16.000},{XO=4.500},{XP=45.000},{XR=135.000},{XS=9.500},{XT=1.000},{XU=7.500},{XV=19.000},{XW=21.000},{XX=14.000},{XY=24.000},{XZ=6.500},{BEST=21200-3010},{AUSF=Festlager, mit Handklemmung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
COY
[kN]
CO
(-Y)
[kN]
COZ
[kN]
MOX
[Nm]
MOY
[Nm]
MOZ
[Nm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
长度
[mm]
C1
长度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
用于螺栓 DIN 912
[mm]
D2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEWINDE
手动夹钳
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21200-1500
21200-1500
标准固定轴承
15
4.0
4.0
2.0
32
25
25
38
30
47
16.0
19
9
M 5
M 4
20
24
4.0
11.5
16.0
74
50
M 6
0.0980
Yes
84833080
4059495220871
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2000
21200-2000
标准固定轴承
20
7.4
7.4
3.7
85
45
45
53
40
63
21.5
18
10
M 6
M 5
28
30
5.0
15.0
19.8
87
61
M 8
0.2000
Yes
84833080
4059495220932
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2500
21200-2500
标准固定轴承
25
10.0
10.0
5.0
125
65
65
57
45
70
23.5
17
11
M 8
M 6
28
36
5.0
19.0
24.8
96
68
M 8
0.3052
Yes
84833080
4059495220994
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-3000
21200-3000
标准固定轴承
30
14.0
14.0
7.0
200
100
100
72
52
90
31.0
20
12
M 10
M 8
28
42
6.5
21.5
27.0
109
79
M 8
0.5055
Yes
84833080
4059495221052
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-1510
21200-1510
固定轴承,带带手动夹钳
15
4.0
4.0
2.0
32
25
25
38
30
47
16.0
19
9
M 5
M 4
20
24
4.0
11.5
16.0
74
50
M 6
0.0977
Yes
84833080
4059495220888
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2010
21200-2010
固定轴承,带带手动夹钳
20
7.4
7.4
3.7
85
45
45
53
40
63
21.5
18
10
M 6
M 5
28
30
5.0
15.0
19.8
87
61
M 8
0.2000
Yes
84833080
4059495220949
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2510
21200-2510
固定轴承,带带手动夹钳
25
10.0
10.0
5.0
125
65
65
57
45
70
23.5
17
11
M 8
M 6
28
36
5.0
19.0
24.8
96
68
M 8
0.3010
Yes
84833080
4059495221007
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-3010
21200-3010
固定轴承,带带手动夹钳
30
14.0
14.0
7.0
200
100
100
72
52
90
31.0
20
12
M 10
M 8
28
42
6.5
21.5
27.0
109
79
M 8
0.5180
Yes
84833080
4059495221069
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-1520
21200-1520
Y 轴浮动轴承
15
4.0
4.0
2.0
32
25
25
38
30
47
16.0
19
9
M 5
M 4
20
24
4.0
11.5
16.0
74
50
M 6
0.0966
Yes
84833080
4059495220895
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2020
21200-2020
Y 轴浮动轴承
20
7.4
7.4
3.7
85
45
45
53
40
63
21.5
18
10
M 6
M 5
28
30
5.0
15.0
19.8
87
61
M 8
0.1830
Yes
84833080
4059495220956
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2520
21200-2520
Y 轴浮动轴承
25
10.0
10.0
5.0
125
65
65
57
45
70
23.5
17
11
M 8
M 6
28
36
5.0
19.0
24.8
96
68
M 8
0.2811
Yes
84833080
4059495221014
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-3020
21200-3020
Y 轴浮动轴承
30
14.0
14.0
7.0
200
100
100
72
52
90
31.0
20
12
M 10
M 8
28
42
6.5
21.5
27.0
109
79
M 8
0.5020
Yes
84833080
4059495221076
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-1530
21200-1530
Z 轴浮动轴承
15
4.0
4.0
2.0
32
25
25
38
30
47
16.0
19
9
M 5
M 4
20
24
4.0
11.5
16.0
74
50
M 6
0.0965
Yes
84833080
4059495220901
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2030
21200-2030
Z 轴浮动轴承
20
7.4
7.4
3.7
85
45
45
53
40
63
21.5
18
10
M 6
M 5
28
30
5.0
15.0
19.8
87
61
M 8
0.1846
Yes
84833080
4059495220963
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-2530
21200-2530
Z 轴浮动轴承
25
10.0
10.0
5.0
125
65
65
57
45
70
23.5
17
11
M 8
M 6
28
36
5.0
19.0
24.8
96
68
M 8
0.2822
Yes
84833080
4059495221021
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21200-3030
21200-3030
Z 轴浮动轴承
30
14.0
14.0
7.0
200
100
100
72
52
90
31.0
20
12
M 10
M 8
28
42
6.5
21.5
27.0
109
79
M 8
0.5020
Yes
84833080
4059495221090
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表