您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21320 - 滚子导轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滚子导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rollenfuehrungsschienen/21320_1.prj},{NB=21320-145X2080},{L=2080},{XJ=6.5},{GEW=4.6500},{EAN=4059495222400},{NDM=0.0},{TYP=1.000},{XA=11.0},{XB=2.0},{XC=46.4},{XD=4.0},{XE=9.0},{XF=0.0},{XG=15.5},{XH=24.0},{XI=0.0},{XK=0.0},{XL=20.9},{XM=37.4},{XN=0.000},{BEST=21320-145X2080},{AUSF=Festlager},{GR=45},{A=11},{A1=2},{B=46,4},{C=4},{D=9},{D1=-},{E=15,5},{H=24},{K=-},{R=6,5},{S=-},{PZ=-},{ANZM=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84828000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
长度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
C
厚度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
K
间距
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
Torx
ⁿ/ₐ
PZ
适用
ⁿ/ₐ
ANZM
最大拧紧力矩
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21320-120X0800
21320-120X0800
固定滑块
20
7
2,5
19,2
2
4,5
-
6,9
10.2
-
800
3
-
-
-
0.3601
Yes
84828000
4059495222288
21320-120X1040
21320-120X1040
固定滑块
20
7
2,5
19,2
2
4,5
-
6,9
10.2
-
1040
3
-
-
-
0.4801
Yes
84828000
4059495222295
21320-120X2080
21320-120X2080
固定滑块
20
7
2,5
19,2
2
4,5
-
6,9
10.2
-
2080
3
-
-
-
0.9400
Yes
84828000
4059495222301
21320-120X3120
21320-120X3120
固定滑块
20
7
2,5
19,2
2
4,5
-
6,9
10.2
-
3120
3
-
-
-
1.4590
Yes
84828000
4059495222318
21320-130X0800
21320-130X0800
固定滑块
30
11
5
29,5
2,5
6
-
10
14.1
-
800
4,5
-
-
-
0.7001
Yes
84828000
4059495222332
21320-130X1040
21320-130X1040
固定滑块
30
11
5
29,5
2,5
6
-
10
14.1
-
1040
4,5
-
-
-
0.9091
Yes
84828000
4059495222349
21320-130X2080
21320-130X2080
固定滑块
30
11
5
29,5
2,5
6
-
10
14.1
-
2080
4,5
-
-
-
1.8300
Yes
84828000
4059495222356
21320-130X3120
21320-130X3120
固定滑块
30
11
5
29,5
2,5
6
-
10
14.1
-
3120
4,5
-
-
-
3.8800
Yes
84828000
4059495222363
21320-145X0800
21320-145X0800
固定滑块
45
11
2
46,4
4
9
-
15,5
24
-
800
6,5
-
-
-
1.8000
Yes
84828000
4059495222387
21320-145X1040
21320-145X1040
固定滑块
45
11
2
46,4
4
9
-
15,5
24
-
1040
6,5
-
-
-
2.3200
Yes
84828000
4059495222394
21320-145X2080
21320-145X2080
固定滑块
45
11
2
46,4
4
9
-
15,5
24
-
2080
6,5
-
-
-
4.6500
Yes
84828000
4059495222400
21320-145X3120
21320-145X3120
固定滑块
45
11
2
46,4
4
9
-
15,5
24
-
3120
6,5
-
-
-
7.1000
Yes
84828000
4059495222417
21320-230X0800
21320-230X0800
浮动滑块
30
11
5
29.8
3
6
-
-
16
-
800
6
-
-
-
1.2400
Yes
84828000
4059495222486
21320-230X1040
21320-230X1040
浮动滑块
30
11
5
29.8
3
6
-
-
16
-
1040
6
-
-
-
1.6000
Yes
84828000
4059495222493
21320-230X2080
21320-230X2080
浮动滑块
30
11
5
29.8
3
6
-
-
16
-
2080
6
-
-
-
3.2250
Yes
84828000
4059495222509
21320-230X3120
21320-230X3120
浮动滑块
30
11
5
29.8
3
6
-
-
16
-
3120
6
-
-
-
4.8200
Yes
84828000
4059495222516
21320-245X0800
21320-245X0800
浮动滑块
45
11
2
43.8
4
9
-
-
24,5
-
800
9
-
-
-
2.1400
Yes
84828000
4059495222530
21320-245X1040
21320-245X1040
浮动滑块
45
11
2
43.8
4
9
-
-
24,5
-
1040
9
-
-
-
2.8010
Yes
84828000
4059495222547
21320-245X2080
21320-245X2080
浮动滑块
45
11
2
43.8
4
9
-
-
24,5
-
2080
9
-
-
-
5.6850
Yes
84828000
4059495222554
21320-245X3120
21320-245X3120
浮动滑块
45
11
2
43.8
4
9
-
-
24,5
-
3120
9
-
-
-
8.0000
Yes
84828000
4059495222561
21320-0408
21320-0408
固定螺栓
-
-
-
-
-
M4
8
-
-
2
8
-
T20
尺寸 20
9
0.0011
Yes
73181520
4059495222240
21320-0510
21320-0510
固定螺栓
-
-
-
-
-
M5
10
-
-
2
10
-
T25
尺寸 30
9
0.0021
Yes
73181520
4059495222257
21320-0816
21320-0816
固定螺栓
-
-
-
-
-
M8
16
-
-
3
16
-
T40
v 45
22
0.0088
Yes
73181520
4059495222264
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21320 - 紧凑型和坚固型规格的滚子支座
norelem
26.06.2024
21322 - 滚子导轨
norelem
26.06.2024
21322 - 钢制滚子支座
norelem
26.06.2024
21330 - 带内部转子的线性滚珠轴承
norelem
26.06.2024
07119 - 压紧螺栓
norelem
30.05.2024
05080 - 挂钩夹钳及拉扣
norelem
30.05.2024
21340 - 伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
21410 - 型材导轨
norelem
26.06.2024
07320 - 夹具垫圈,钢制或铝制 DIN 6340
norelem
30.05.2024
Precision rail guides with needle roller assembly in modular dimensions - L...
Ewellix
22.08.2022
10300 - 盖板,B 型和 I 型
norelem
30.05.2024
03089 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
07161 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
norelem
30.05.2024
SWK/NB - Safety Coupling with clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表