피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
B1 MALE STRAIGHT CONICAL
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Fittings series B
Fittings series B1
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_b/fitting_series_b1/fitting_b1_asmtab.prj},{NB=2201006},{IDNR=},{CODE=2201006},{REF=B1},{DI=8/6},{O=8/6},{F1=3/8},{CH=17},{CH1=14},{P=11.5},{L=33.5},{I=20.0},{H=5.000},{D=10.500},{DL=2.000},{DIY=6.000},{ND=16.662},{ND1=12.000},{P1=1.000},{OX=8.000},{PPATH=fitting_b1_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Ch
ⁿ/ₐ
CH1
Ch1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
2201001
2201001
B1
4/2
1/8
10
10
8.0
27.5
16.0
2201002
2201002
B1
6/4
1/8
12
12
8.0
28.0
14.5
2201003
2201003
B1
6/4
1/4
14
12
11.0
31.0
17.5
2201004
2201004
B1
8/6
1/8
12
14
8.0
30.0
16.5
2201005
2201005
B1
8/6
1/4
14
14
11.0
33.0
19.5
2201006
2201006
B1
8/6
3/8
17
14
11.5
33.5
20.0
2201007
2201007
B1
10/8
1/4
17
19
11.0
38.5
20.0
2201008
2201008
B1
10/8
3/8
17
19
11.5
39.0
20.5
2201009
2201009
B1
10/8
1/2
22
19
14.0
42.5
24.0
2201010
2201010
B1
12/10
3/8
19
22
11.5
38.5
20.5
2201011
2201011
B1
12/10
1/2
22
22
14.0
42.0
24.0
2201012
2201012
B1
15/12
1/2
22
27
14.0
43.5
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성