피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22380. - Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle,precipitation-hardened
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22370. / 22380. Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
EH 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, simple finish, precipitation hardened
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2237_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_einfa/eh_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_einfache_a/eh_2238_012.prj},{NB=22380.0057 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff},{BESTNR=22380.0057},{BESTNR1=0},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet},{D1=10},{L1=110},{D2=12.0},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{H11=10},{SG=100},{G=92},{VERS=MIN},{RK=0.300},{RG=30.000},{D3X=14.000},{D4=11.600},{D5=11.600},{D8=10.000},{D9=10.000},{D10=8.330},{DK=7.000},{F=B},{Z1=19.000},{XX=0.200},{Z2=1.200},{Z4=2.600},{Z5=1.900},{Z6=1.000},{Z7=6.100},{Z10=27.000},{Z11=0.500},{L5=4.000},{L6=2.500},{L7=0.000},{L8=0.000},{L14=6.870},{L10=13.480},{L11=15.660},{L12=3.990},{R1=0.910},{L13=24.610},{L15=6.100},{L16=13.830},{H1=1.200},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
H11
location hole H11
ⁿ/ₐ
SG
shearing resistance, double, 1.4542 min.
[kN]
G
weight
[g]
22380.0012 Ball Lock Pins...
22380.0012
Stainless steel 1.4542
5
10
5.5
10
6.0
26.2
5
24
15
22380.0013 Ball Lock Pins...
22380.0013
Stainless steel 1.4542
5
15
5.5
10
6.0
26.2
5
24
16
22380.0014 Ball Lock Pins...
22380.0014
Stainless steel 1.4542
5
20
5.5
10
6.0
26.2
5
24
17
22380.0015 Ball Lock Pins...
22380.0015
Stainless steel 1.4542
5
25
5.5
10
6.0
26.2
5
24
18
22380.0016 Ball Lock Pins...
22380.0016
Stainless steel 1.4542
5
30
5.5
10
6.0
26.2
5
24
19
22380.0017 Ball Lock Pins...
22380.0017
Stainless steel 1.4542, p...
5
35
5.5
10
6.0
26.2
5
24
14
22380.0018 Ball Lock Pins...
22380.0018
Stainless steel 1.4542, p...
5
40
5.5
10
6.0
26.2
5
24
15
22380.0007 Ball Lock Pins...
22380.0007
Stainless steel 1.4542, p...
5
45
5.5
10
6.0
26.2
5
24
15
22380.0008 Ball Lock Pins...
22380.0008
Stainless steel 1.4542, p...
5
50
5.5
10
6.0
26.2
5
24
16
22380.0009 Ball Lock Pins...
22380.0009
Stainless steel 1.4542, p...
5
60
5.5
10
6.0
26.2
5
24
17
22380.0010 Ball Lock Pins...
22380.0010
Stainless steel 1.4542, p...
5
70
5.5
10
6.0
26.2
5
24
19
22380.0011 Ball Lock Pins...
22380.0011
Stainless steel 1.4542, p...
5
80
5.5
10
6.0
26.2
5
24
20
22380.0022 Ball Lock Pins...
22380.0022
Stainless steel 1.4542
6
10
7.0
10
7.0
26.2
6
35
17
22380.0023 Ball Lock Pins...
22380.0023
Stainless steel 1.4542
6
15
7.0
10
7.0
26.2
6
35
18
22380.0024 Ball Lock Pins...
22380.0024
Stainless steel 1.4542
6
20
7.0
10
7.0
26.2
6
35
19
22380.0025 Ball Lock Pins...
22380.0025
Stainless steel 1.4542
6
25
7.0
10
7.0
26.2
6
35
20
22380.0026 Ball Lock Pins...
22380.0026
Stainless steel 1.4542
6
30
7.0
10
7.0
26.2
6
35
21
22380.0027 Ball Lock Pins...
22380.0027
Stainless steel 1.4542
6
35
7.0
10
7.0
26.2
6
35
22
22380.0028 Ball Lock Pins...
22380.0028
Stainless steel 1.4542
6
40
7.0
10
7.0
26.2
6
35
23
22380.0029 Ball Lock Pins...
22380.0029
Stainless steel 1.4542
6
45
7.0
10
7.0
26.2
6
35
24
22380.0030 Ball Lock Pins...
22380.0030
Stainless steel 1.4542
6
50
7.0
10
7.0
26.2
6
35
25
22380.0019 Ball Lock Pins...
22380.0019
Stainless steel 1.4542, p...
6
60
7.0
10
7.0
26.2
6
35
21
22380.0020 Ball Lock Pins...
22380.0020
Stainless steel 1.4542, p...
6
70
7.0
10
7.0
26.2
6
35
23
22380.0021 Ball Lock Pins...
22380.0021
Stainless steel 1.4542, p...
6
80
7.0
10
7.0
26.2
6
35
25
22380.0032 Ball Lock Pins...
22380.0032
Stainless steel 1.4542, p...
8
10
9.6
14
8.2
33.1
8
63
29
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성