피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nl/sf_nl_asmtab.prj},{NB=225705},{COD=225705},{WT=CB},{D=180},{BR=2},{DX=180},{F=45.0},{H=219},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=180},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.11},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
225701
225701
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.36
225702
225702
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.48
225703
225703
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
110
0.71
225704
225704
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
120
0.80
225711
225711
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
130
0.93
225710
225710
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
150
1.73
225705
225705
CB
180
45.0
219
140x110
105x80
11
180
2.11
225706
225706
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
225
2.50
225901
225901
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.39
225902
225902
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.51
225903
225903
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
110
0.73
225904
225904
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
120
0.82
225911
225911
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
130
0.93
225910
225910
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
150
1.75
225906
225906
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
225
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/NL - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
23PSDCR - Non-marking standard rubber wheels, pressed steel disc, roller be...
Tellurerota
06.05.2024
22PPCR - Standard rubber wheels, polypropylene centre
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
Institutional injection polyurethane wheels, polyamide 6 centre, zinc-plate...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" wit...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NLX - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRP - Rubber wheels, polyamide centre with threadguards, swivel top plate b...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NLX - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels,swivel top plate bracket type "NL" wit...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성