您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23010-01 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23010-01.prj},{NB=23010-01-0250280808},{GR=25},{NM=7},{TM=0.00239},{TS=0.733},{WVR=0.10},{WVA=1.00},{DZ=8000},{D1=8},{D2=8},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=12},{D4=25},{L=28.0},{L1=8.0},{L2=4.00},{SW=2.5},{AM=1.5},{GEW=0.0272},{EAN=4059495927824},{NDM=3.000},{XA=10.0},{XB=3.0},{XC=5.5},{XD=6.0},{XE=9.75},{XF=2.0},{XG=0.7},{XH=1.500},{XI=3.400},{XJ=3.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BEST=23010-01-0250280808},{MATERIAL=Aluminium},{WV=1},{C=M3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
铝制弹簧杆联轴器
ⁿ/ₐ
23010-01-0160230303
23010-01-0160230303
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0100
Yes
84836040
4059495927572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0160230505
23010-01-0160230505
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0088
Yes
84836040
4059495927589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0160230506
23010-01-0160230506
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0090
Yes
84836040
4059495927596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0160230606
23010-01-0160230606
铝制
16
3
0.00028
0.076
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0088
Yes
84836040
4059495927602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0180160303
23010-01-0180160303
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0100
Yes
84836040
4059495927619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0180160505
23010-01-0180160505
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0099
Yes
84836040
4059495927626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0180160506
23010-01-0180160506
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0097
Yes
84836040
4059495927633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0180160606
23010-01-0180160606
铝制
18
3
0.00045
0.103
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0093
Yes
84836040
4059495927640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280303
23010-01-0200280303
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
3
3
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0200
Yes
84836040
4059495927657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280505
23010-01-0200280505
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
5
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0175
Yes
84836040
4059495927664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280506
23010-01-0200280506
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0200
Yes
84836040
4059495927671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280508
23010-01-0200280508
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
5
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0185
Yes
84836040
4059495927688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280606
23010-01-0200280606
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
6
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0179
Yes
84836040
4059495927695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280608
23010-01-0200280608
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
6
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0175
Yes
84836040
4059495927701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0200280808
23010-01-0200280808
铝制
20
5
0.00095
0.407
0.10
1.00
1
9500
8
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0180
Yes
84836040
4059495927718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200303
23010-01-0220200303
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
3
3
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0180
Yes
84836040
4059495927725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200505
23010-01-0220200505
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
5
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0142
Yes
84836040
4059495927732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200506
23010-01-0220200506
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0153
Yes
84836040
4059495927749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200508
23010-01-0220200508
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
5
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0161
Yes
84836040
4059495927756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200606
23010-01-0220200606
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
6
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0143
Yes
84836040
4059495927763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200608
23010-01-0220200608
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
6
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0162
Yes
84836040
4059495927770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0220200808
23010-01-0220200808
铝制
22
3
0.00115
0.690
0.15
1.00
1
9500
8
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0157
Yes
84836040
4059495927787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0250280606
23010-01-0250280606
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0277
Yes
84836040
4059495927794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0250280608
23010-01-0250280608
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0278
Yes
84836040
4059495927800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-01-0250280610
23010-01-0250280610
铝制
25
7
0.00239
0.733
0.10
1.00
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0260
Yes
84836040
4059495927817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表