您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T288-94 20000CA - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
金峰轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/wbjf/20000ca.prj},{NB=23164CA},{S=31},{T=23164CA},{D=320.000},{DD=540.000},{B=176.000},{R=5.000},{RSMIN=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
系列
[mm]
T
轴承代号
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
R=RSMIN
[mm]
RSMIN
[mm]
23052CA
30
23052CA
260.000
400.000
104.000
4.000
4.000
23056CA
30
23056CA
280.000
420.000
106.000
4.000
4.000
23060CA
30
23060CA
300.000
460.000
118.000
4.000
4.000
23064CA
30
23064CA
320.000
480.000
121.000
4.000
4.000
23068CA
30
23068CA
340.000
520.000
133.000
5.000
5.000
23072CA
30
23072CA
360.000
540.000
134.000
5.000
5.000
23076CA
30
23076CA
380.000
560.000
135.000
5.000
5.000
23080CA
30
23080CA
400.000
600.000
148.000
5.000
5.000
23084CA
30
23084CA
420.000
620.000
150.000
5.000
5.000
23088CA
30
23088CA
440.000
650.000
157.000
6.000
6.000
23092CA
30
23092CA
460.000
680.000
163.000
6.000
6.000
23096CA
30
23096CA
480.000
700.000
165.000
6.000
6.000
230/500CA
30
230/500CA
500.000
720.000
167.000
6.000
6.000
24052CA
40
24052CA
260.000
400.000
140.000
4.000
4.000
24056CA
40
24056CA
280.000
420.000
140.000
4.000
4.000
24060CA
40
24060CA
300.000
460.000
160.000
4.000
4.000
24064CA
40
24064CA
320.000
480.000
160.000
4.000
4.000
24068CA
40
24068CA
340.000
520.000
180.000
5.000
5.000
24072CA
40
24072CA
360.000
540.000
180.000
5.000
5.000
24076CA
40
24076CA
380.000
560.000
180.000
5.000
5.000
24080CA
40
24080CA
400.000
600.000
200.000
5.000
5.000
24084CA
40
24084CA
420.000
620.000
200.000
5.000
5.000
24088CA
40
24088CA
440.000
650.000
212.000
6.000
6.000
24092CA
40
24092CA
460.000
680.000
218.000
6.000
6.000
24096CA
40
24096CA
480.000
700.000
218.000
6.000
6.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T288-94 20000CAK - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RE Series - RE Series
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SI Basic - SI Basic
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-Z - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T297-94 30000 - 滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A120-06 - 4A120-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
3V210-06 - 3V210-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A130-06 - 4A130-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPPC - Cam Pad Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T301-1995-52000 - 滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z13B - Locking assemblies, type Z13B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 276-94 160000 - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表