피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M4-MN-B40-RF - Spur Gears Made from Stainless Steel, with One-Sided Hub, Module 4, Tooth Width 40mm
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m4_zb40_rf_mn.prj},{NB=23499224},{ARTNR=23499224},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=4},{Z=24},{B=40},{DA=104},{D=96},{NL=20},{ND=75},{BH7=20},{MD=44.0},{GEW=2.79},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
23499212
23499212
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
12
40
56
48
20
35
14
12.3
0.63
84839089
23499213
23499213
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
13
40
60
52
20
40
14
14.0
0.78
84839089
23499214
23499214
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
14
40
64
56
20
45
14
15.5
0.93
84839089
23499215
23499215
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
15
40
68
60
20
45
14
17.3
1.05
84839089
23499216
23499216
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
16
40
72
64
20
50
16
18.4
1.20
84839089
23499218
23499218
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
18
40
80
72
20
50
16
21.9
1.47
84839089
23499220
23499220
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
20
40
88
80
20
60
16
28.3
1.90
84839089
23499224
23499224
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
24
40
104
96
20
75
20
44.0
2.79
84839089
23499225
23499225
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
25
40
108
100
20
75
20
50.0
2.98
84839089
23499230
23499230
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
30
40
128
120
20
75
20
75.0
4.06
84839089
23499235
23499235
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
35
40
148
140
20
80
20
106.0
5.43
84839089
23499240
23499240
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
40
40
168
160
20
80
25
156.0
6.74
84839089
23499245
23499245
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
45
40
188
180
20
90
25
220.0
8.70
84839089
23499248
23499248
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
48
40
200
192
20
100
25
268.0
9.88
84839089
23499250
23499250
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
50
40
208
200
20
100
25
300.0
10.66
84839089
23499260
23499260
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
4
60
40
248
240
20
100
25
478.0
14.92
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성