피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
S 8 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/s8_asmtab.prj},{NB=24007513 S8 56 66 7.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24007513},{DD=56.0},{D=66.0},{NUT=0},{H=7.5},{L=8.0},{P=5.0},{C=3.0},{M=h},{E=},{PPATH=s8/s8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
E
Groove
ⁿ/ₐ
24030115 S8 5 12 6
24030115
5.0
12.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24027634 S8 6 13 6
24027634
6.0
13.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24007352 S8 8 15 6
24007352
8.0
15.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24007358 S8 10 17 6
24007358
10.0
17.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24007364 S8 12 19 6
24007364
12.0
19.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24027629 S8 14 22 6
24027629
14.0
22.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24007372 S8 15 23 6
24007372
15.0
23.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24027652 S8 16 24 6
24027652
16.0
24.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24030522 S8 18 25 6
24030522
18.0
25.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24007379 S8 18 26 6
24007379
18.0
26.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24007388 S8 20 28 6
24007388
20.0
28.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24007397 S8 22 30 6
24007397
22.0
30.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24027651 S8 24 32 6
24027651
24.0
32.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24060408 S8 25 32 6
24060408
25.0
32.0
6.0
6.3
3.5
2.5
24007407 S8 25 33 6
24007407
25.0
33.0
6.0
6.3
4.0
2.5
ISO
24055606 S8 25 35 7
24055606
25.0
35.0
7.0
7.5
5.0
3.0
24007413 S8 28 36 6
24007413
28.0
36.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24027648 S8 30 38 6
24027648
30.0
38.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24027626 S8 30 38 8
24027626
30.0
38.0
8.0
8.5
4.0
2.5
24023604 S8 32 40 6
24023604
32.0
40.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24027649 S8 35 43 6
24027649
35.0
43.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24007446 S8 35 45 7.5
24007446
35.0
45.0
7.5
8.0
5.0
3.0
24007448 S8 36 44 6
24007448
36.0
44.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24007461 S8 40 48 6
24007461
40.0
48.0
6.0
6.3
4.0
2.5
24073042 S8 40 48 8
24073042
40.0
48.0
8.0
8.5
4.0
2.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성