피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2441.14. - Threaded disc for elastomer springs
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring accessories
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f07/2441_14.prj},{NB=2441.14.040},{DOC=2441_14_pdf},{D=40.000},{D1=50.000},{D2=18.000},{D3=M8},{M=8.000},{SW=14.000},{H=20.000},{S=5.000},{ZTC=73182200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BC
Order No
ⁿ/ₐ
D
Spring diameter
[mm]
D1
External diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
[mm]
SW
[mm]
H
Height
[mm]
S
Flange Bushing
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2441.14.025
2441.14.025
25.000
32.000
18.000
M6
14.000
20.000
5.000
0.057
73182200
2441.14.032
2441.14.032
32.000
40.000
18.000
M8
14.000
20.000
5.000
0.071
73182200
2441.14.040
2441.14.040
40.000
50.000
18.000
M8
14.000
20.000
5.000
0.099
73182200
2441.14.050
2441.14.050
50.000
60.000
20.000
M10
17.000
20.000
6.000
0.155
73182200
2441.14.063
2441.14.063
63.000
78.000
20.000
M10
17.000
20.000
8.000
0.317
73182200
2441.14.080
2441.14.080
80.000
98.000
26.000
M12
22.000
20.000
10.000
0.616
73182200
2441.14.100
2441.14.100
100.000
120.000
26.000
M12
22.000
20.000
12.000
1.080
73182200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성