피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers low structure, with through-bore
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25150. Rubber Endstop Buffers low structure
with through-bore
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25150_2/eh_25150_2/eh_25150_2.prj},{NB=25150.1134 Gummi-Anschlagpuffer},{BESTNR=25150.1134},{D1=32},{H=18},{D2=5},{D3=9.0},{S1=2.0},{S2=1.1},{FED=212},{BB=850},{FW=4.00},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=120},{G=23},{R=0.800},{DD=28.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.5
[mm]
D3
+0.5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FED
Spring rate R ~
[N/mm]
BB
Radial load bearing capacity
ⁿ/ₐ
FW
Spring range ~
[N]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
25150.1119 Rubber Endstop...
25150.1119
19
3
4
7.5
1.5
1.1
282
480
1.70
-30
120
3
25150.1120 Rubber Endstop...
25150.1120
19
7
4
7.5
1.5
1.1
213
373
1.75
-30
120
4
25150.1121 Rubber Endstop...
25150.1121
19
14
4
7.5
1.5
1.1
68
240
3.50
-30
120
6
25150.1125 Rubber Endstop...
25150.1125
25
3
4
7.5
1.5
1.1
1870
1870
1.00
-30
120
5
25150.1126 Rubber Endstop...
25150.1126
25
8
4
7.5
1.5
1.1
349
698
2.00
-30
120
8
25150.1127 Rubber Endstop...
25150.1127
25
16
4
7.5
1.5
1.1
135
540
4.00
-30
120
12
25150.1132 Rubber Endstop...
25150.1132
32
4
5
9.0
2.0
1.1
1680
1680
1.00
-30
120
12
25150.1133 Rubber Endstop...
25150.1133
32
9
5
9.0
2.0
1.1
548
1233
2.25
-30
120
16
25150.1134 Rubber Endstop...
25150.1134
32
18
5
9.0
2.0
1.1
212
850
4.00
-30
120
23
25150.1138 Rubber Endstop...
25150.1138
38
4
5
9.0
2.0
1.1
1500
1500
1.00
-30
120
17
25150.1139 Rubber Endstop...
25150.1139
38
10
5
9.0
2.0
1.1
704
1760
2.50
-30
120
24
25150.1140 Rubber Endstop...
25150.1140
38
20
5
9.0
2.0
1.1
230
920
4.00
-30
120
36
25150.1150 Rubber Endstop...
25150.1150
50
5
6
11.0
2.5
1.1
3600
3600
1.00
-30
120
40
25150.1151 Rubber Endstop...
25150.1151
50
11
6
11.0
2.5
1.1
1223
3670
3.00
-30
120
56
25150.1152 Rubber Endstop...
25150.1152
50
22
6
11.0
2.5
1.1
500
2500
5.00
-30
120
76
25150.1164 Rubber Endstop...
25150.1164
64
5
6
11.0
2.5
1.1
1460
1460
1.00
-30
120
66
25150.1165 Rubber Endstop...
25150.1165
64
13
6
11.0
2.5
1.1
2016
6050
3.00
-30
120
94
25150.1166 Rubber Endstop...
25150.1166
64
26
6
11.0
2.5
1.1
616
3700
6.00
-30
120
141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성