피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27615 - Clevis joints for rod ends stainless steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27615.prj},{NB=27615-08120820},{B=20},{C=12},{D=17},{D1=8},{D3=24},{L=41.0},{L1=24.9},{L2=31.5},{L3=13.5},{L4=1.0},{R1=10.5},{W=8.0},{F=14.5},{GEW=0.0656},{EAN=4059495252322},{XA=8.000},{XB=1.000},{XC=3.500},{XD=8.500},{XE=0.500},{XF=18.000},{XG=12.500},{XH=11.958},{XI=7.400},{XJ=7.350},{XK=1.200},{XL=0.100},{XM=5.200},{XN=1.200},{XO=1.200},{XP=4.200},{XQ=5.750},{XR=0.000},{NDM=8.000},{BEST=27615-08120820},{D2=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
C
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
distance
[mm]
L4
distance
[mm]
R1
Radius
[mm]
W
Angle
[°]
F
F static kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27615-05080516
27615-05080516
16
8
13
5
M5
18
29.5
20.5
21.5
10.5
0.5
8.5
6.5
8.0
0.0293
Yes
84879000
4059495252308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-06090618
27615-06090618
18
9
15
6
M6
20
33.5
22.9
25.0
11.5
0.5
9.0
7.0
9.0
0.0432
Yes
84879000
4059495252315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-08120820
27615-08120820
20
12
17
8
M8
24
41.0
24.9
31.5
13.5
1.0
10.5
8.0
14.5
0.0656
Yes
84879000
4059495252322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-10141025
27615-10141025
25
14
21
10
M10
28
49.5
30.3
38.0
16.0
1.0
12.5
8.0
19.5
0.1180
Yes
84879000
4059495252339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-12161229
27615-12161229
29
16
25
12
M12
32
57.5
34.3
44.0
18.0
1.5
15.0
8.0
23.5
0.1870
Yes
84879000
4059495252346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-16211638
27615-16211638
38
21
30
16
M16
42
76.5
43.3
58.0
23.5
1.5
20.0
9.0
32.0
0.3918
Yes
84879000
4059495252353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27615-20252045
27615-20252045
45
25
38
20
M20
50
90.5
51.9
68.0
29.5
0.0
22.5
9.0
43.0
0.6760
Yes
84879000
4059495252360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성