피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27792 - Swivel feet steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Levelling feet, swivel feet, machine feet
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/k0742.prj},{NB=27792-010024X2000},{D=100},{H=23.5},{H2=44},{S=3},{SW=20},{L=200},{BELASTUNG=55},{GEW=1.4510},{EAN=4059495518312},{SW1=36.0},{NDM=24.0},{TYP=2.0},{XA=92.5},{XB=3.0},{XC=12.0},{XD=3.0},{XE=38.0},{XF=13.0},{XG=15.0},{XH=3.0},{XI=0.5},{XJ=17.0},{XK=23.0},{XL=10.0},{XM=21.5},{XN=28.0},{XO=47.0},{BEST=27792-010024X200},{FORM=A},{D1=M24},{H1=244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
S
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
BELASTUNG
load capacity max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27792-005010X25
27792-005010X25
A
50
M10
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1430
Yes
73181900
4059495517742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X50
27792-005010X50
A
50
M10
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1919
Yes
73181900
4059495517759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X75
27792-005010X75
A
50
M10
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1943
Yes
73181900
4059495517766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X100
27792-005010X100
A
50
M10
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2022
Yes
73181900
4059495517773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005010X125
27792-005010X125
A
50
M10
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2362
Yes
73181900
4059495517780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X25
27792-005012X25
A
50
M12
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1450
Yes
73181900
4059495517797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X50
27792-005012X50
A
50
M12
18.5
78
28
3
14
50
15
0.2082
Yes
73181900
4059495517803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X75
27792-005012X75
A
50
M12
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1860
Yes
73181900
4059495517810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X100
27792-005012X100
A
50
M12
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2314
Yes
73181900
4059495517827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005012X125
27792-005012X125
A
50
M12
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2210
Yes
73181900
4059495517834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X25
27792-005014X25
A
50
M14
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1480
Yes
73181900
4059495517841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X50
27792-005014X50
A
50
M14
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1850
Yes
73181900
4059495517858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X75
27792-005014X75
A
50
M14
18.5
103
28
3
14
75
15
0.2150
Yes
73181900
4059495517865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X100
27792-005014X100
A
50
M14
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2360
Yes
73181900
4059495517872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-005014X125
27792-005014X125
A
50
M14
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2500
Yes
73181900
4059495517889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X50
27792-006514X50
A
65
M14
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3250
Yes
73181900
4059495517896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X75
27792-006514X75
A
65
M14
20.5
105
30
3
14
75
20
0.3550
Yes
73181900
4059495517902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X100
27792-006514X100
A
65
M14
20.5
130
30
3
14
100
20
0.3760
Yes
73181900
4059495517919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X125
27792-006514X125
A
65
M14
20.5
155
30
3
14
125
20
0.3900
Yes
73181900
4059495517926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006514X150
27792-006514X150
A
65
M14
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4110
Yes
73181900
4059495517933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X50
27792-006516X50
A
65
M16
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3410
Yes
73181900
4059495517940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X75
27792-006516X75
A
65
M16
20.5
105
30
3
14
75
20
0.4078
Yes
73181900
4059495517957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X100
27792-006516X100
A
65
M16
20.5
130
30
3
14
100
20
0.4500
Yes
73181900
4059495517964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X125
27792-006516X125
A
65
M16
20.5
155
30
3
14
125
20
0.4380
Yes
73181900
4059495517971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27792-006516X150
27792-006516X150
A
65
M16
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4710
Yes
73181900
4059495517988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
27790 - Levelling feet steel or stainless steel
norelem
26.06.2024
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
27835 - Tube inserts square with tapped bush
norelem
26.06.2024
05020 - Toggle clamps vertical with horizontal foot
norelem
30.05.2024
10300 - End caps Type B and Type I
norelem
30.05.2024
10347 - Foot plates Type B and Type I
norelem
30.05.2024
06180 - Palm grips similar to DIN 6335
norelem
30.05.2024
10242 - Angles
norelem
26.06.2024
29180 - Montor brackets
norelem
26.06.2024
26106 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
norelem
26.06.2024
06209 - Star grips silimar to DIN 6336, metal parts stainless steel
norelem
30.05.2024
06271 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
norelem
30.05.2024
27801 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
norelem
26.06.2024
06200 - Star grips grey cast iron, DIN 6336
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성