Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27851 - 塑料铰链,可分离 可拆卸
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27851_asmtab.prj},{NB=27851-60333302},{BEST=27851-60333302},{FORM=B},{FORMT=mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring},{MATERIAL=Kunststoff},{A=115},{A1=32.5},{A2=32.5},{A3=57.5},{A4=57.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=850},{F2=175},{TRAG=42},{GEW=0.0420},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{EAN=4059495935850},{TYP=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TYP1=29},{PPATH=27851_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
F1
F1 最大值 kN
[N]
F2
F2 max. kN
[N]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27851-25151501
27851-25151501
A
带插销
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
31
0.0310
Yes
39263050
4059495935720
27851-30181801
27851-30181801
A
带插销
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
33
0.0330
Yes
39263050
4059495935737
27851-35202001
27851-35202001
A
带插销
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
35
0.0350
Yes
39263050
4059495935744
27851-40232301
27851-40232301
A
带插销
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
37
0.0370
Yes
39263050
4059495935751
27851-45252501
27851-45252501
A
带插销
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
Yes
39263050
4059495935768
27851-50282801
27851-50282801
A
带插销
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
41
0.0410
Yes
39263050
4059495935775
27851-60333301
27851-60333301
A
带插销
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
45
0.0450
Yes
39263050
4059495935782
27851-25151502
27851-25151502
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
35
0.0350
Yes
39263050
4059495935799
27851-30181802
27851-30181802
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
36
0.0360
Yes
39263050
4059495935805
27851-35202002
27851-35202002
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
37
0.0370
Yes
39263050
4059495935812
27851-40232302
27851-40232302
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
38
0.0380
Yes
39263050
4059495935829
27851-45252502
27851-45252502
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
Yes
39263050
4059495935836
27851-50282802
27851-50282802
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
40
0.0400
Yes
39263050
4059495935843
27851-60333302
27851-60333302
B
带销/头和钥匙圈
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
42
0.0420
Yes
39263050
4059495935850
27851-25151503
27851-25151503
C
带销/头和开口销
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
35
0.0350
Yes
39263050
4059495935867
27851-30181803
27851-30181803
C
带销/头和开口销
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
36
0.0360
Yes
39263050
4059495935874
27851-35202003
27851-35202003
C
带销/头和开口销
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
37
0.0370
Yes
39263050
4059495935881
27851-40232303
27851-40232303
C
带销/头和开口销
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
38
0.0380
Yes
39263050
4059495935898
27851-45252503
27851-45252503
C
带销/头和开口销
Kunststoff
87
25.0
25.0
43.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
39
0.0390
Yes
39263050
4059495935904
27851-50282803
27851-50282803
C
带销/头和开口销
Kunststoff
97
27.5
27.5
48.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
800
425
40
0.0400
Yes
39263050
4059495935911
27851-60333303
27851-60333303
C
带销/头和开口销
Kunststoff
115
32.5
32.5
57.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
850
175
42
0.0420
Yes
39263050
4059495935928
27851-25151504
27851-25151504
D
带插销/折叠锁扣
Kunststoff
52
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
625
425
33
0.0330
Yes
39263050
4059495935935
27851-30181804
27851-30181804
D
带插销/折叠锁扣
Kunststoff
59
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
35
0.0350
Yes
39263050
4059495935942
27851-35202004
27851-35202004
D
带插销/折叠锁扣
Kunststoff
71
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
700
400
55
0.0550
Yes
39263050
4059495935959
27851-40232304
27851-40232304
D
带插销/折叠锁扣
Kunststoff
77
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
750
450
57
0.0570
Yes
39263050
4059495935966
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表