피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Signal Tower BR50 stand, tube - Signal Tower
Pfannenberg
Signaling Technology
Signal Towers
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{pfannenberg/signaling_technology/signal_towers/accessory/br_50_st.prj},{NB=28250150040},{MANUID=28250150040},{NETWEIGHT=0.2350},{CTN=85318070},{EF002403=400},{VERS=1},{L=412},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{MP=391.50},{PREVIEW=br50_s400.png},{MANUTYPEDESC=BR50-S400 TUBE W. FLANGE},{DESCSHORT=Signal Tower BR50-S400 stand,IP54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
NETWEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF002403
Tube length
[mm]
CERTREACH
Cert-REACH
ⁿ/ₐ
CERTCE
Cert-CE
ⁿ/ₐ
CERTEAC
Cert-EAC
ⁿ/ₐ
CERTUKCA
Cert-UKCA
ⁿ/ₐ
CERTUL
Cert-UL
ⁿ/ₐ
CERTVDS
Cert-VdS
ⁿ/ₐ
SIL
ⁿ/ₐ
EXPROOF
Ex-proof
ⁿ/ₐ
28250150010
28250150010
BR50-S100 TUBE W. FLANGE
Signal Tower BR50-S100 st...
"BR 50 signal tower 100 m...
4061131152507
Pfannenberg GmbH
0.0800
85318070
CN
Other
Metal
100
true
true
true
true
true
false
false
false
28250150020
28250150020
BR50-S250 TUBE W. FLANGE
Signal Tower BR50-S250 st...
"BR 50 signal tower 250 m...
4061131152538
Pfannenberg GmbH
0.1600
85318070
CN
Other
Metal
250
true
true
true
true
true
false
false
false
28250150040
28250150040
BR50-S400 TUBE W. FLANGE
Signal Tower BR50-S400 st...
"BR 50 signal tower 400 m...
4061131152569
Pfannenberg GmbH
0.2350
85318070
CN
Other
Metal
400
true
true
true
true
true
false
false
false
28250160010
28250160010
BR50-T100 TUBE W. BRACKET
Signal Tower BR50-T100 tu...
"BR 50 signal tower 100 m...
4061131152620
Pfannenberg GmbH
0.1800
85318070
CN
100
true
true
true
true
true
false
false
false
28250160020
28250160020
BR50-T250 TUBE W. BRACKET
Signal Tower BR50-T250 tu...
"BR 50 signal tower 250 m...
4061131152651
Pfannenberg GmbH
0.2600
85318070
CN
250
true
true
true
true
true
false
false
false
28250160040
28250160040
BR50-T400 TUBE W. BRACKET
Signal Tower BR50-T400 tu...
"BR 50 signal tower 400 m...
4061131152699
Pfannenberg GmbH
0.3700
85318070
CN
400
true
true
true
true
true
false
false
false
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성