您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Chillers - for IT cooling
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/chiller_fuer_it_cooling_asmtab.prj},{NB=3232.761(2)},{BEST=3232.761},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=IT Chiller},{BEZ1=IT Chiller},{BEZ2=Kühlleistung: 88kW},{B=1100},{H=1606},{T=3240},{GEW=906.000},{PPATH=assemblies/chiller_fuer_it_cooling_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s442},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3232.701(2)
3232.701
IT cooling
cooling output: 15kW
810
1542
1800
400.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.711(2)
3232.711
IT cooling
cooling output: 24kW
810
1542
1800
415.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.721(2)
3232.721
IT cooling
cooling output: 36kW
810
1542
1800
505.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.731(2)
3232.731
IT cooling
cooling output: 48kW
1000
1780
2300
710.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.741(2)
3232.741
IT cooling
cooling output: 67kW
1100
1606
3240
896.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.751(2)
3232.751
IT cooling
cooling output: 77kW
1100
1606
3240
896.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.761(2)
3232.761
IT cooling
cooling output: 88kW
1100
1606
3240
906.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.771(2)
3232.771
IT cooling
cooling output: 99kW
1100
1606
3240
912.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.891(2)
3232.891
IT cooling
cooling output: 235kW
1500
1975
4350
1900.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.831(2)
3232.831
IT cooling
cooling output: 261kW
2200
2450
3400
2500.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.841(2)
3232.841
IT cooling
cooling output: 291kW
2200
2450
3400
2700.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.851(2)
3232.851
IT cooling
cooling output: 326kW
2200
2450
3400
2800.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.861(2)
3232.861
IT cooling
cooling output: 387kW
2200
2450
4250
3100.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.871(2)
3232.871
IT cooling
cooling output: 430kW
2200
2450
4250
3000.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3232.881(2)
3232.881
IT cooling
cooling output: 481kW
2200
2450
4250
3600.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表