피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3336 - Performance Class: 08 - 48 kW
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
Chiller Blue e
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/7_chiller_blue_e/3336_asmtab.prj},{NB=3336.435(2)},{BEST=3336.435},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Chiller Blue e},{BEZ2=Leistungsklasse: 11 - 25 kW},{B=760},{H=1265},{T=1515},{GL=19,3 kW},{SP=400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz},{RE=e+ Controller},{GEW=310},{INFOPAGE=blue_e_6},{VER=2},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516},{PPATH=../5_chiller_blue_e/assemblies/3336_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
Total capacity
ⁿ/ₐ
SP
Voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3336.400(2)
3336.400
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
660
1265
1315
11,8 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
247
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.405(2)
3336.405
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
660
1265
1315
11,8 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
247
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.410(2)
3336.410
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
660
1265
1315
14,3 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
253
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.415(2)
3336.415
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
660
1265
1315
14,3 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
253
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.430(2)
3336.430
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
760
1265
1515
19,3 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
310
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.435(2)
3336.435
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
760
1265
1515
19,3 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
310
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.450(2)
3336.450
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
760
1265
1515
24,4 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
326
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.455(2)
3336.455
Chiller Blue e
Performance Class: 11 - 2...
760
1265
1515
24,4 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
326
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.390(2)
3336.390
Chiller Blue e
Performance Class: 8 kW
760
1265
1515
8 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
180
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.460(2)
3336.460
Chiller Blue e
Performance Class: 32 kW
900
1733
1560
32 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
470
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.470(2)
3336.470
Chiller Blue e
Performance Class: 40 kW
900
1733
1560
40 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
510
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3336.480(2)
3336.480
Chiller Blue e
Performance Class: 48 kW
900
1733
1560
48 kW
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3...
e+ Controller
530
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성