피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars T5 - Metric bars ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_t5.prj},{NB=35000028},{DESCRIPTION=T 5 28},{CNSORDERNO=35000028},{Z=28},{DE=43.75},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
35000010
T 5 10
35000010
10
15.05
140
140
200
0.06
35000011
T 5 11
35000011
11
16.65
140
140
201
0.07
35000012
T 5 12
35000012
12
18.25
140
140
201
0.09
35000013
T 5 13
35000013
13
19.85
140
140
203
0.10
35000014
T 5 14
35000014
14
21.45
140
140
203
0.12
35000015
T 5 15
35000015
15
23.05
140
140
204
0.14
35000016
T 5 16
35000016
16
24.60
140
140
205
0.16
35000017
T 5 17
35000017
17
26.20
140
140
205
0.19
35000018
T 5 18
35000018
18
27.80
140
140
205
0.21
35000019
T 5 19
35000019
19
29.40
140
140
206
0.24
35000020
T 5 20
35000020
20
31.00
160
160
206
0.31
35000021
T 5 21
35000021
21
32.70
160
160
207
0.33
35000022
T 5 22
35000022
22
34.25
160
160
207
0.36
35000023
T 5 23
35000023
23
35.85
160
160
208
0.39
35000024
T 5 24
35000024
24
37.40
160
160
208
0.43
35000025
T 5 25
35000025
25
38.95
160
160
209
0.47
35000026
T 5 26
35000026
26
40.60
160
160
209
0.51
35000027
T 5 27
35000027
27
42.20
160
160
210
0.55
35000028
T 5 28
35000028
28
43.75
160
160
210
0.60
35000029
T 5 29
35000029
29
45.35
160
160
211
0.65
35000030
T 5 30
35000030
30
46.95
160
160
211
0.70
35000032
T 5 32
35000032
32
50.10
160
160
212
0.80
35000034
T 5 34
35000034
34
53.25
160
160
213
0.91
35000035
T 5 35
35000035
35
54.85
160
160
214
0.98
35000036
T 5 36
35000036
36
56.45
160
160
215
1.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성