피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20615 - Self-clinching pilot pins for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.60 Self-clinching pins
BN 20615 Self-clinching pilot pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_60/bn_20615/tps.prj},{NB=3578536},{BNARTNR=3578536},{BNARTNR1=300121185},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=12},{D1=4},{LB=4.50},{D2=2.82},{D3=6.12},{A=2.29},{SM=1.0},{MRL=7.1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Stud ±0.05
[mm]
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.15
[mm]
D3
±0.4
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3721396
3721396
300123423
TPS-3MM-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
3
3.50
2.11
5.20
2.29
1.0
6.4
3721398
3721398
300123425
TPS-3MM-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
3
3.50
2.11
5.20
2.29
1.0
6.4
3721399
3721399
300123427
TPS-3MM-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
3
3.50
2.11
5.20
2.29
1.0
6.4
3721401
3721401
300123424
TPS-3MM-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
3
3.50
2.11
5.20
2.29
1.0
6.4
3721402
3721402
300121183
TPS-4MM-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
4
4.50
2.82
6.12
2.29
1.0
7.1
3576112
3576112
300121184
TPS-4MM-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
4
4.50
2.82
6.12
2.29
1.0
7.1
3578536
3578536
300121185
TPS-4MM-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
4
4.50
2.82
6.12
2.29
1.0
7.1
3721404
3721404
300121186
TPS-4MM-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
4
4.50
2.82
6.12
2.29
1.0
7.1
3576114
3576114
300121187
TPS-5MM-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
5
5.50
3.53
7.19
2.29
1.0
7.6
3721411
3721411
300121188
TPS-5MM-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
5
5.50
3.53
7.19
2.29
1.0
7.6
3721412
3721412
300121189
TPS-5MM-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
5
5.50
3.53
7.19
2.29
1.0
7.6
3721417
3721417
300121190
TPS-5MM-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
5
5.50
3.53
7.19
2.29
1.0
7.6
3721418
3721418
300121191
TPS-6MM-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
6
6.50
4.24
8.13
2.29
1.0
7.9
3576115
3576115
300121192
TPS-6MM-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
6
6.50
4.24
8.13
2.29
1.0
7.9
3576117
3576117
300121193
TPS-6MM-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
6
6.50
4.24
8.13
2.29
1.0
7.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성