피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22154 - EMC-cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22154 EMC-cable glands with Pg thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22154/perfect_pg_mess_50_0xx_emv.prj},{NB=3692893},{BNARTNR=3692893},{L=6.5},{SW1=24},{SW2=24},{EK=26.7},{H=31.5},{EF007839=16.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=5},{L1=8.500},{H1=11.900},{L2=15.000},{EF003712=1.5},{CH=0.200},{EF000368=6.5},{R=3.000},{EF000177=24},{L3=4.000},{EF005466=10.0},{R2=13.350},{L4=3.500},{NDM=22.500},{L5=25.500},{D=14.000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=50.016/EMV},{ARTNRX=50.016/EMV},{DESCSHORT=PERFECT-KV-MS-EMV PG 16},{A=Pg 16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692896
3692896
50.007/EMV
Pg 7
3 - 6.5
5.0
14
14
24.0
10.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692891
3692891
50.009/EMV
Pg 9
4 - 8
6.0
17
17
29.0
18.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692892
3692892
50.011/EMV
Pg 11
5 - 10
6.0
20
20
29.5
26.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692898
3692898
50.013/EMV
Pg 13.5
6 - 12
6.5
22
22
31.5
30.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692893
3692893
50.016/EMV
Pg 16
10 - 14
6.5
24
24
31.5
32.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692894
3692894
50.021/EMV
Pg 21
13 - 18
7.0
30
30
34.0
52.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692890
3692890
50.029/EMV
Pg 29
18 - 25
8.0
40
40
39.0
110.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692897
3692897
50.036/EMV
Pg 36
24 - 32
9.0
50
50
45.0
158.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692899
3692899
50.042/EMV
Pg 42
30 - 38
10.0
57
57
49.0
228.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
3692895
3692895
50.048/EMV
Pg 48
34 - 44
10.0
64
64
52.0
302.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성