피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26717 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® AC), stainless steel 18/8 (AISI 300), passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 26717 - AC - Self-clinching nuts floating, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_26717/bn_26717.prj},{NB=3801378},{BNARTNR=3801378},{BNARTNR1=300104335},{CODE=AC-M4-1},{BN=26717},{WVIS=INOX 18/8 (AISI 300)},{BNSURFACE=passiviert},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.28},{D4=11.18},{M=3.31},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='AS', 'Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'AC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801264
AC-M3-1
3801264
300104333
AC-M3-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
0.97
1.0
7.62
3802183
AC-M3-2
3802183
300104334
AC-M3-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
1.38
1.4
7.62
3801378
AC-M4-1
3801378
300104335
AC-M4-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
0.97
1.0
8.64
3800942
AC-M4-2
3800942
300104336
AC-M4-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
1.38
1.4
8.64
3800810
AC-M5-1
3800810
300104337
AC-M5-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
0.97
1.0
9.14
3802083
AC-M5-2
3802083
300104338
AC-M5-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
1.38
1.4
9.14
3801319
AC-M6-2
3801319
300104339
AC-M6-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
passiviert
M6
13.10
13.06
12.96
15.24
5.34
1.38
1.4
10.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성