429 - DIN 9 HAND-KEGELREIBAHLE
Gühring
Reiben
Stiftloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_pinhole/catalog_429.prj},{NB=429 9.000},{J21=429 9.000},{A11=9.000},{B3=183},{B5=195},{B6=160},{C4=35},{C12=21},{C2=112},{C3=11.200},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.109},{BLD=2},{ID12000=9004290090000},{ID12100=0},{B9=5},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.110},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E1=1.146},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS HAND-KEGELREI, 9,000 DIN9-B RN 1:50},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 9},{C11=ZYL},{C31=h11},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01122105},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004290090000.dxf},{ID10003=9004290090000.stp},{ID10004=9004290090000_prop.xml},{ID10005=A_9004290090000.xml},{ID11001=HSS},{ID11002=BLANK},{ID12001=HAND-KEGELREIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-08-14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
429 3.000
429 3.000
HSS HAND-KEGELREI, 3,000 ...
GG
HSS
DIN 9
3.000
74
80
58
15
ZYL
21
40
4.000
h11
R
DIN4000-126
5
L
HSS
0
0
OHNE
0.005
2
ZYL00402105
429 3.500
429 3.500
HSS HAND-KEGELREI, 3,500 ...
GG
HSS
DIN 9
3.500
81
87
63
17
ZYL
21
45
4.500
h11
R
DIN4000-126
5
L
HSS
0
0
OHNE
0.009
2
ZYL00452105
429 4.000
429 4.000
HSS HAND-KEGELREI, 4,000 ...
GG
HSS
DIN 9
4.000
86
93
68
17
ZYL
21
50
5.000
h11
R
DIN4000-126
5
L
HSS
0
0
OHNE
0.004
2
ZYL00502105
429 4.500
429 4.500
HSS HAND-KEGELREI, 4,500 ...
GG
HSS
DIN 9
4.500
88
95
70
18
ZYL
21
56
5.600
h11
R
DIN4000-126
5
L
HSS
0
0
OHNE
0.011
2
ZYL00562105
429 5.000
429 5.000
HSS HAND-KEGELREI, 5,000 ...
GG
HSS
DIN 9
5.000
92
100
73
18
ZYL
21
63
6.300
h11
R
DIN4000-126
5
L
HSS
0
0
OHNE
0.014
2
ZYL00632105
429 5.500
429 5.500
HSS HAND-KEGELREI, 5,500 ...
GG
HSS
DIN 9
5.500
110
118
90
20
ZYL
21
71
7.100
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.021
2
ZYL00712105
429 6.000
429 6.000
HSS HAND-KEGELREI, 6,000 ...
GG
HSS
DIN 9
6.000
126
135
105
20
ZYL
21
80
8.000
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.030
2
ZYL00802105
429 7.000
429 7.000
HSS HAND-KEGELREI, 7,000 ...
GG
HSS
DIN 9
7.000
150
160
125
35
ZYL
21
90
9.000
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.051
2
ZYL00902105
429 8.000
429 8.000
HSS HAND-KEGELREI, 8,000 ...
GG
HSS
DIN 9
8.000
169
180
145
35
ZYL
21
100
10.000
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.072
2
ZYL01002105
429 9.000
429 9.000
HSS HAND-KEGELREI, 9,000 ...
GG
HSS
DIN 9
9.000
183
195
160
35
ZYL
21
112
11.200
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.109
2
ZYL01122105
429 10.000
429 10.000
HSS HAND-KEGELREI, 10,000...
GG
HSS
DIN 9
10.000
202
215
175
40
ZYL
21
125
12.500
h11
R
DIN4000-126
6
L
HSS
0
0
OHNE
0.133
2
ZYL01252105
429 12.000
429 12.000
HSS HAND-KEGELREI, 12,000...
GG
HSS
DIN 9
12.000
241
255
210
45
ZYL
21
140
14.000
h11
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
0.228
2
ZYL01402105
429 13.000
429 13.000
HSS HAND-KEGELREI, 13,000...
GG
HSS
DIN 9
13.000
240
255
210
45
ZYL
21
160
16.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
0.272
2
ZYL01602105
429 14.000
429 14.000
HSS HAND-KEGELREI, 14,000...
GG
HSS
DIN 9
14.000
240
255
210
45
ZYL
21
160
16.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
0.299
2
ZYL01602105
429 16.000
429 16.000
HSS HAND-KEGELREI, 16,000...
GG
HSS
DIN 9
16.000
263
280
230
50
ZYL
21
180
18.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
0.422
2
ZYL01802105
429 20.000
429 20.000
HSS HAND-KEGELREI, 20,000...
GG
HSS
DIN 9
20.000
289
310
250
60
ZYL
21
224
22.400
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
0.717
2
ZYL02242105
429 25.000
429 25.000
HSS HAND-KEGELREI, 25,000...
GG
HSS
DIN 9
25.000
345
370
300
70
ZYL
21
280
28.000
R
DIN4000-126
10
L
HSS
0
0
OHNE
1.465
2
ZYL02802105
429 30.000
429 30.000
HSS HAND-KEGELREI, 30,000...
GG
HSS
DIN 9
30.000
373
400
320
80
ZYL
21
315
31.500
R
DIN4000-126
10
L
HSS
0
0
OHNE
2.183
2
ZYL03152105
429 40.000
429 40.000
HSS HAND-KEGELREI, 40,000...
GG
HSS
DIN 9
40.000
395
430
340
90
ZYL
21
400
40.000
R
DIN4000-126
12
L
HSS
0
0
OHNE
3.971
2
ZYL04002105
429 50.000
429 50.000
HSS HAND-KEGELREI, 50,000...
GG
DIN 9
50.000
418
460
360
100
ZYL
21
500
50.000
R
DIN4000-126
12
L
0
0
OHNE
4.700
2
ZYL05002105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表