피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
43025
Molex
Crimp Housings
3.00mm
Micro-Fit 3.0
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/3_00mm/micro_fit_3_0/43025.prj},{NB=430251210},{PN=430251210},{DESC=Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-2, Glow-Wire Capable, Black},{CIRCUITS=12},{GENDER=Receptacle},{ROWS=2},{SHA256=ytrf7IeTqAu37X9SQouKE6ombey+R08SZPLswCDQXIM=},{INAME=00327__430251210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (maximum)
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
430250200
430250200
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
2
Receptacle
2
430250208
430250208
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
2
Receptacle
2
430250210
430250210
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
2
Receptacle
2
430250400
430250400
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
4
Receptacle
2
430250408
430250408
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
4
Receptacle
2
430250410
430250410
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
4
Receptacle
2
430250600
430250600
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
6
Receptacle
2
430250608
430250608
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
6
Receptacle
2
430250610
430250610
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
6
Receptacle
2
430250800
430250800
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
8
Receptacle
2
430250810
430250810
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
8
Receptacle
2
430251000
430251000
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
10
Receptacle
2
430251008
430251008
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
10
Receptacle
2
430251010
430251010
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
10
Receptacle
2
430251200
430251200
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
12
Receptacle
2
430251208
430251208
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
12
Receptacle
2
430251210
430251210
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
12
Receptacle
2
430251400
430251400
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
14
Receptacle
2
430251408
430251408
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
14
Receptacle
2
430251410
430251410
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
14
Receptacle
2
430251600
430251600
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
16
Receptacle
2
430251608
430251608
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
16
Receptacle
2
430251610
430251610
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
16
Receptacle
2
430251800
430251800
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
18
Receptacle
2
430251810
430251810
Micro-Fit 3.0 Receptacle ...
18
Receptacle
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성