피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
44914
Molex
PCB Headers
3.00mm
Micro-Fit CPI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_00mm/micro_fit_cpi/44914.prj},{NB=449141801},{SHA256=Jd4kb98zc6Lc5BVjvrWu0A90pMBfq7bKADatCg01xzg=},{INAME=00012__449141801},{PN=449141801},{DESC=Micro-Fit CPI Header, Capable Pin Interface, Dual Row, Vertical, 18 Circuits, Tin (Sn) Plating, Glow-Wire Capable},{CIRCUITS=18},{CURRENT=8.5},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole - Compliant Pin}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
449140201
449140201
Micro-Fit CPI Header, Cap...
2
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449140401
449140401
Micro-Fit CPI Header, Cap...
4
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449140601
449140601
Micro-Fit CPI Header, Cap...
6
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449140801
449140801
Micro-Fit CPI Header, Cap...
8
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449141001
449141001
Micro-Fit CPI Header, Cap...
10
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449141201
449141201
Micro-Fit CPI Header, Cap...
12
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449141401
449141401
Micro-Fit CPI Header, Cap...
14
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449141601
449141601
Micro-Fit CPI Header, Cap...
16
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449141801
449141801
Micro-Fit CPI Header, Cap...
18
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449142001
449142001
Micro-Fit CPI Header, Cap...
20
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449142401
449142401
Micro-Fit CPI Header, Cap...
24
8.5
Tin
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449145402
449145402
Micro-Fit CPI Header, Dua...
4
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449145602
449145602
Micro-Fit CPI Header, Dua...
6
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449145802
449145802
Micro-Fit CPI Header, Dua...
8
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449145803
449145803
Micro-Fit CPI Header, Dua...
8
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449146403
449146403
Micro-Fit CPI Header, Dua...
14
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449146803
449146803
Micro-Fit CPI Header, Dua...
18
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449147003
449147003
Micro-Fit CPI Header, Dua...
20
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
449147402
449147402
Micro-Fit CPI Header, Dua...
24
8.5
Gold
2
Vertical
Through Hole - Compliant ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성