您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1730 - SST Balkenschuh Typ BSDI einteilig Stahl feuerverzinkt
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1730.prj},{NB=462806},{ARTNR=462806},{FN=1730},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BSDI160/160},{MKT=SST BSDI160/160 BalSchuh,160x160x2,25},{LTEXT1=SST Balkenschuh Typ BSDI einteilig},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=160x160x2 (BSDI160/160)},{A=160},{B=160},{C=50},{D=30},{F=52},{T=2},{D1=5},{VERS=6},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width
[mm]
F
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
462801
462801
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI120/240
SST BSDI120/240 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
120x240x2 (BSDI120/240)
120
240
50
30
52
2
5
462802
462802
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI140/200
SST BSDI140/200 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
140x200x2 (BSDI140/200)
140
200
50
30
52
2
5
462803
462803
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI140/240
SST BSDI140/240 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
140x240x2 (BSDI140/240)
140
240
50
30
52
2
5
462804
462804
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI140/260
SST BSDI140/260 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
140x260x2 (BSDI140/260)
140
260
50
30
52
2
5
462805
462805
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI140/300
SST BSDI140/300 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
140x300x2 (BSDI140/300)
140
300
50
30
52
2
5
462806
462806
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI160/160
SST BSDI160/160 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
160x160x2 (BSDI160/160)
160
160
50
30
52
2
5
462807
462807
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI160/200
SST BSDI160/200 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
160x200x2 (BSDI160/200)
160
200
50
30
52
2
5
462808
462808
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI160/260
SST BSDI160/260 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
160x260x2 (BSDI160/260)
160
260
50
30
52
2
5
462809
462809
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI160/280
SST BSDI160/280 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
160x280x2 (BSDI160/280)
160
280
50
30
52
2
5
462810
462810
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI160/300
SST BSDI160/300 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
160x300x2 (BSDI160/300)
160
300
50
30
52
2
5
462811
462811
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI180/220
SST BSDI180/220 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
180x220x2 (BSDI180/220)
180
220
50
30
52
2
5
462812
462812
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI200/200
SST BSDI200/200 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
200x200x2 (BSDI200/200)
200
200
50
30
52
2
5
462813
462813
1730
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSDI200/240
SST BSDI200/240 BalSchuh,...
SST Balkenschuh Typ BSDI ...
Stahl feuerverzinkt
200x240x2 (BSDI200/240)
200
240
50
30
52
2
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表