피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
504 Series - Bronze Angle Valves
Milwaukee Valve
Bronze Valves
Angles
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/bronze_valves/angles/504_asmtab.prj},{NB=504-034},{PN=504-034},{VS=3/4},{CLASS=125},{A=1.25},{B=3.94},{C=2.50},{CV=6.65},{MATL=Material/Specification},{MOV=0.13000},{PPATH=504_asmtpl.prj},{LOD=},{URL=http://www.milwaukeevalve.com/data/pdf/504.pdf},{WT=1.1},{THD1=1.05000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Size
[인치]
CLASS
Valve Class
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
504-014
504-014
1/4
125
0.75
3.06
2.00
1.16
0.4
504-038
504-038
3/8
125
0.91
3.19
2.00
2.21
0.5
504-012
504-012
1/2
125
1.00
3.63
2.00
3.64
0.7
504-034
504-034
3/4
125
1.25
3.94
2.50
6.65
1.1
504-100
504-100
1
125
1.44
4.38
2.75
11.10
1.7
504-114
504-114
1 1/4
125
1.69
5.19
3.25
20.00
2.4
504-112
504-112
1 1/2
125
1.81
5.75
3.75
28.00
3.2
504-200
504-200
2
125
2.19
6.75
3.75
48.00
4.7
504-212
504-212
2 1/2
125
3.00
8.63
4.75
70.00
11.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
582 - Bronze Angle Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
595T Series - Bronze Angle Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
1550CB2, 3050CB2 - Cast Steel Gates, Class 150 and Class 300
Milwaukee Valve
06.03.2024
Gate 105 valves tab - 125 lb. SWP-200 lb. WOG - General Service - Solid Wed...
Milwaukee Valve
06.03.2024
509 - Bronze Check Valve - 125 SWP - 200 WOG - Horizontal Swing - Threaded ...
Milwaukee Valve
06.03.2024
502 Series - Bronze Globe Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
U-DP Line post - Changeover post
BRÜHL
03.10.2017
UTP T-joint post - Changeover post
BRÜHL
28.09.2017
2885, 2”-12” - 2885, 2”-12” - 125 lb. SWP-200 lb. WOG - OS and Y Solid Wedg...
Milwaukee Valve
06.03.2024
SO SF2 upper cutting mesh elements, HB=20 CUSTOMCUT - High safety fence sys...
BRÜHL
10.10.2017
UEP Corner post - Changeover post
BRÜHL
28.09.2017
1502 - Bronze Globe Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
Gate 148 - 125 lb. SWP-200 lb. WOG - General Service - Solid Wedge Disc - R...
Milwaukee Valve
06.03.2024
548 Series - Bronze Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성