您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7993 A - FN 1037, blank + geölt - SEEGER Runddrahtsprengringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 7993 A
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_7993_a/fs/din_7993_a_fn_1037.prj},{NB=565207},{ARTNR=565207},{FN=FN1037},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=RW28A501-BLS},{MKT=SEE SpreRiWe DIN7993A-FeSt,RW28,500},{LTEXT1=SEEGER Runddrahtsprengringe für Wellen},{LTEXT2=DIN 7993A-Federstahl blank + geölt},{LTEXT3=},{LTEXT4=RW 28},{D1=28.000},{D2=25.700},{D3=26.000},{D4=2.000},{E=3.000},{R=1.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Wellendurchmesser
[mm]
D2
Ringinnendurchmesser
[mm]
D3
Einstichdurchmesser
[mm]
D4
Ringquerschnitt
[mm]
E
Oeffnung ca.
[mm]
R
Nutradius
[mm]
565200
565200
FN1037
F4
SEEGER
RW6A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 6
6.000
5.100
5.200
0.800
1.000
0.500
565201
565201
FN1037
F4
SEEGER
RW7A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 7
7.000
6.100
6.200
0.800
2.000
0.500
565202
565202
FN1037
F4
SEEGER
RW8A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 8
8.000
7.100
7.200
0.800
2.000
0.500
565203
565203
FN1037
F4
SEEGER
RW10A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 10
10.000
9.100
9.200
0.800
2.000
0.500
557867
557867
FN1037
F4
SEEGER
RW12A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
n.Zeichnung 49194
RW 12
12.000
10.800
11.000
1.000
3.000
0.600
565064
565064
FN1037
F4
SEEGER
RW14A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 14
14.000
12.800
13.000
1.000
3.000
0.600
557868
557868
FN1037
F4
SEEGER
RW16A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 16
16.000
14.200
14.400
1.600
3.000
0.900
565204
565204
FN1037
F4
SEEGER
RW18A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 18
18.000
16.200
16.400
1.600
3.000
0.900
557869
557869
FN1037
F4
SEEGER
RW20A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 20
20.000
17.700
18.000
2.000
3.000
1.100
565207
565207
FN1037
F4
SEEGER
RW28A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 28
28.000
25.700
26.000
2.000
3.000
1.100
565208
565208
FN1037
F4
SEEGER
RW30A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 30
30.000
27.700
28.000
2.000
3.000
1.100
565209
565209
FN1037
F4
SEEGER
RW32A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 32
32.000
29.100
29.500
2.500
4.000
1.400
565210
565210
FN1037
F4
SEEGER
RW35A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 35
35.000
32.100
32.500
2.500
4.000
1.400
565211
565211
FN1037
F4
SEEGER
RW40A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 40
40.000
37.100
37.500
2.500
4.000
1.400
557877
557877
FN1037
F4
SEEGER
RW45A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 45
45.000
42.000
42.500
2.500
4.000
1.400
565212
565212
FN1037
F4
SEEGER
RW50A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 50
50.000
47.000
47.500
2.500
4.000
1.400
565213
565213
FN1037
F4
SEEGER
RW55A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 55
55.000
51.100
51.800
3.200
4.000
1.800
565214
565214
FN1037
F4
SEEGER
RW60A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 60
60.000
56.100
56.800
3.200
4.000
1.800
565215
565215
FN1037
F4
SEEGER
RW75A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 75
75.000
71.000
71.800
3.200
5.000
1.800
565216
565216
FN1037
F4
SEEGER
RW85A501-BLS
SEE SpreRiWe DIN7993A-FeS...
SEEGER Runddrahtsprengrin...
DIN 7993A-Federstahl blan...
RW 85
85.000
81.000
81.800
3.200
5.000
1.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表