피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
60W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Standard AC Motors
Gear Head
Motor with Direct axis Gear
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/gear_head/motor_with_direct_axis_gear/60w_mvdag_asmtab.prj},{NB=5RK60A-3HU(0)},{CNSORDERNO1=5RK60A-},{CNSORDERNO2=HU},{MT=Reversible},{O=60W},{V=Single-Phase 110/115V},{TYPE=Lead wire type},{GR=3},{ST=hollow},{GT1=5GE},{GT2=HH},{CT=Single-Phase 110/115V},{MOTOR=60GEW},{MOTOR1=Cable},{PPATH=60w_asmtpl.prj},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
MT
Motor type
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ST
Shaft type
ⁿ/ₐ
GT
Gear type
ⁿ/ₐ
CT
Condenser type
ⁿ/ₐ
5IK60A-3HJ
5IK60A-3HJ
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
5IK60A-3HU
5IK60A-3HU
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 110/115V
5IK60C-3HJ
5IK60C-3HJ
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
5IK60C-3HE
5IK60C-3HE
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 220/230V
5IK60S-3H
5IK60S-3H
Induction
60W
Three-Phase 200/220/230V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Three-Phase
5IK60AT-3HJ
5IK60AT-3HJ
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
5IK60AT-3HU
5IK60AT-3HU
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Single-Phase 110/115V
5IK60CT-3HJ
5IK60CT-3HJ
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
5IK60CT-3HE
5IK60CT-3HE
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Single-Phase 220/230V
5IK60ST-3H
5IK60ST-3H
Induction
60W
Three-Phase 200/220/230V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Three-Phase
5IK60UT-3H
5IK60UT-3H
Induction
60W
Three-Phase 400V
with terminal box
hollow
5GE3HH
Three-Phase
5IK60A-3AJ
5IK60A-3AJ
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
Solid
5GE3HA
Single-Phase 100V, 200V
5IK60A-3AU
5IK60A-3AU
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
Solid
5GE3HA
Single-Phase 110/115V
5IK60C-3AJ
5IK60C-3AJ
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
Lead wire type
Solid
5GE3HA
Single-Phase 100V, 200V
5IK60C-3AE
5IK60C-3AE
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
Lead wire type
Solid
5GE3HA
Single-Phase 220/230V
5IK60S-3A
5IK60S-3A
Induction
60W
Three-Phase 200/220/230V
Lead wire type
Solid
5GE3HA
Three-Phase
5IK60AT-3AJ
5IK60AT-3AJ
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Single-Phase 100V, 200V
5IK60AT-3AU
5IK60AT-3AU
Induction
60W
Single-Phase 110/115V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Single-Phase 110/115V
5IK60CT-3AJ
5IK60CT-3AJ
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Single-Phase 100V, 200V
5IK60CT-3AE
5IK60CT-3AE
Induction
60W
Single-Phase 220/230V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Single-Phase 220/230V
5IK60ST-3A
5IK60ST-3A
Induction
60W
Three-Phase 200/220/230V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Three-Phase
5IK60UT-3A
5IK60UT-3A
Induction
60W
Three-Phase 400V
with terminal box
Solid
5GE3HA
Three-Phase
5RK60A-3HJ
5RK60A-3HJ
Reversible
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
5RK60A-3HU
5RK60A-3HU
Reversible
60W
Single-Phase 110/115V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 110/115V
5RK60C-3HJ
5RK60C-3HJ
Reversible
60W
Single-Phase 220/230V
Lead wire type
hollow
5GE3HH
Single-Phase 100V, 200V
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성