피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DRKPL-HZD - Torsionally-Stiff Couplings HZD with Through Holes, Set-Srew Style
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Torsionally-Stiff Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/dr_k_hzd_m_db.prj},{NB=60131005_12_12},{ARTNR=60131005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung, Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{DM=9},{SBM=53},{B=12},{BMAX=16},{BX1=12.000},{BX2=12.000},{L1=48.0},{L2=15.0},{L3=18.0},{D1=33.3},{MVW=±0.5},{MVR=±0.2},{VS=615},{GEW=74},{ARTNR1=60124600},{GEW1=8.0},{L4=15.0},{L5=23.40},{B1=10.20},{AB=30.90},{G=6},{AZ=2},{KB=17.0},{KB2=18.5},{KB3=0.0},{KB4=0.00},{KTF=7.90},{KFT2=2.500},{KFT3=0.00},{KFT4=0.00},{TN=kreuzscheibe_kpl_hdz_33.3_12},{PPATH=drehstarre_kpl_hzd_m_db_sbl.prj},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DM
max. Torque 1) - Operating factors (without shaft displacement)
[Nm]
SBM
Static Break Torque
[Nm]
B
B +0.03 - Bore
[mm]
BMAX
max. Bore
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
MVW
max. Compensation at 3000 1/min. - Angular
[Grad]
MVR
max. Compensation at 3000 1/min. - radial
[mm]
VS
Torsional stiffness
[Nm/rad]
GEW
Weight Coupling
[g]
ARTNR1
Product No. - Spare Part Sliding disc
ⁿ/ₐ
GEW1
Weight - Spare Part Sliding disc
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60130105
60130105
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
2
10
4
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60130205
60130205
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
2
10
6
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60130305
60130305
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
2
10
8
8
26.0
9.4
7.2
19.1
±0.5
±0.2
115
13
60124200
1.5
84836080
60130505
60130505
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
4
13
6
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60130605
60130605
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
4
13
8
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60130705
60130705
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
4
13
10
12
32.4
11.6
9.2
25.4
±0.5
±0.2
205
31
60124400
2.7
84836080
60130805
60130805
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
9
53
8
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60130905
60130905
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
9
53
10
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60131005
60131005
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
9
53
12
16
48.0
15.0
18.0
33.3
±0.5
±0.2
615
74
60124600
8.0
84836080
60131205
60131205
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
17
57
10
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60131305
60131305
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
17
57
12
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60131505
60131505
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
17
57
16
20
50.8
17.8
15.3
41.3
±0.5
±0.25
1200
142
60124800
12.7
84836080
60131805
60131805
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
30
95
12
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60131905
60131905
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
30
95
16
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60132005
60132005
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
30
95
20
25
59.6
20.6
18.4
50.0
±0.5
±0.25
1375
208
60125000
20.0
84836080
60132505
60132505
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
44
150
16
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
60132605
60132605
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
44
150
20
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
60132705
60132705
Aluminium
Hubs made from aluminium ...
44
150
30
30
78.0
28.4
21.2
57.1
±0.5
±0.25
2610
361
60125700
30.0
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성