您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_dxa.prj},{NB=60404801_48_17_17},{ARTNR=60404801},{VB=17},{DMAX=48},{DH=105},{D=76},{L=124},{LL=48},{M=36},{E=28},{WVR=0.4},{WVA=1.0},{WVW=0.0},{GEW=3.38},{AZK=1.250},{BRO=24.2},{H1=7.2},{DH1=48},{DH2=57},{R1=2},{R2=31.0},{W3=22},{S=0.5},{B=27.5},{F=2.5},{L1=73.50},{L2=21},{L3=25.50},{L4=74},{L5=13.5},{L6=13.5},{L7=53},{L8=2.0},{L9=83},{L10=16.5},{D1=76},{D2=105},{D3=17},{D4=48},{D5=11.0},{D6=18},{D7=105},{RA=4},{RB=0.5},{RC=2},{RD=40},{FA=3},{FB=0.5},{ZAD=102},{ZD1=56},{ZD2=48},{ZD3=78.0},{ZL4=9.9},{ZRB=26},{ZW1=14},{ZW2=36},{ZKZ=10},{CTN=84836080},{VERS=2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{BX1=17},{BX2=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DMW
可互换的扭矩
[Nm]
VB
d - 预钻的孔
[mm]
DMAX
d - 最大孔径
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
[mm]
E
E 1) - 在装配过程中,必须保持距离E,以允许轴的错位
[mm]
WVR
轴的最大偏差 2) - 轴向
[mm]
WVA
轴的最大偏差 2) - 径向
[mm]
WVW
轴偏差最大2) - 角度
[°]
MDZ
最大速度
[1/min]
GEW
最大重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 备用链轮92° Shore A
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60402401
60402401
铝合金
* 联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
24*
80
160
25
0
24
55
55
66
24
0
18
0.0
1.2
0.7
12500
0.55
60412400
10
84836080
60402801
60402801
铝合金
* 联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
28*
120
240
37
0
28
62
62
76
28
0
20
0.0
1.2
0.7
11100
0.76
60412800
14
84836080
60403201
60403201
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
32
170
340
51
9
32
70
52
86
32
22
22
0.3
1.0
0.0
9800
1.09
60413200
20
84836080
60403801
60403801
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
38
325
650
100
14
38
84
60
100
38
27
24
0.4
1.0
0.0
8100
1.76
60413800
30
84836080
60404201
60404201
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
42
460
920
140
14
42
92
68
110
42
31
26
0.4
1.0
0.0
7400
2.38
60414200
40
84836080
60404801
60404801
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
48
650
1300
200
17
48
105
76
124
48
36
28
0.4
1.0
0.0
6500
3.38
60414800
54
84836080
60405501
60405501
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
55
880
1760
270
17
55
120
88
140
55
43
30
0.5
1.0
0.0
5700
4.89
60415500
80
84836080
60406001
60406001
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
60
1150
2300
350
22
60
130
96
152
60
47
32
0.5
1.0
0.0
5200
6.29
60416000
92
84836080
60406501
60406501
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
65
1600
3200
480
24
65
142
104
165
65
51
35
0.5
1.0
0.0
4800
8.15
60416500
120
84836080
60407501
60407501
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
75
2450
4900
750
30
75
165
120
190
75
59
40
0.6
2.0
0.0
4100
12.60
60417500
200
84836080
60408501
60408501
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
85
3350
6700
1000
40
85
185
136
214
85
68
44
0.7
2.0
0.0
3700
17.90
60418500
260
84836080
60410001
60410001
灰铸铁
联接枢纽。灰口铸铁GG25,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬...
2) 规定的轴偏差值只可能单独出现最大值。在偏移组...
100
5500
11000
1700
58
100
220
160
250
100
80
50
0.8
2.0
0.0
3100
29.30
60420000
450
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表