피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_80_125/srp_nl_asmtab.prj},{NB=614501},{BR=1},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=40},{O=120},{LC=75},{DD=12},{L1=55},{COD1=614501},{COD2=615901},{COD3=616621},{L=40},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.630},{W2=MIN},{W3=MIN},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
614201
614201
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
75
0.62
614202
614202
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
0.74
614203
614203
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
180
0.91
614204
614204
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
37
220
1.08
614211
614211
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
250
1.83
614206
614206
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.23
614501
614501
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
75
0.63
614502
614502
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
0.75
614503
614503
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
180
0.92
614504
614504
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
37
220
1.11
614511
614511
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
250
1.98
614506
614506
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.27
614701
614701
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
85
0.60
614702
614702
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
0.67
614703
614703
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
180
0.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 85 shore A polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, fixed...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX FR - Thermoplastic rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX - Thermoplastic rubber wheels, swivel top plate bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/EES MHD - Sigma elastic rubber wheels, aluminium centre, swivel top pla...
Tellurerota
08.11.2023
SRP/P FR - Injection polyurethane wheels, 55 shore D, polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate brack...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate brack...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, swive...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swiv...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre,swiv...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/SL FR - Thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate br...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성