您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
17.1 - Spring ring
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD模型選擇
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_sprengring.prj},{NB=VA_Sprengring_63011},{IDENTNR=63011},{D1=63},{D2=63},{D3=0},{D4=0},{DD3=55.7},{L1=180},{L2=10},{L3=4},{L4=80},{L5=15},{B1=2.0},{R1=6},{R2=2.5},{R3=1.00},{IDENTNRSR=63011},{B3=2.3},{D7=66.0},{S=1.5},{GEWICHT=0.005},{CTN=84833080},{DAIMLER1=B80450200009001-0333419},{FIBRO1=2022.16.063.180},{DIN=9833}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide post diameter
[mm]
B3
[mm]
D7
[mm]
S
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63009
63009
40
2.3
43.0
1.5
0.003
84833080
63010
63010
50
2.3
53.0
1.5
0.004
84833080
63011
63011
63
2.3
66.0
1.5
0.005
84833080
63012
63012
80
2.8
83.2
2.0
0.010
84833080
63013
63013
100
3.4
103.8
2.5
0.020
84833080
63014
63014
125
3.4
128.8
2.5
0.025
84833080
63015
63015
160
4.0
164.3
2.5
0.040
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表