피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PRSTX - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prstx.prj},{NB=6325465},{SHA256=ieitru2NUmFdUPwaHzlWVORsr9wvfm/J6eC9zJQYZp4=},{INAME=6325465},{NAME=6325465},{NNCUSTOM=PRSTX},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6325465},{LINACUSTOM=6325465},{STEPFILE=6325465_PRSTX60.stp},{PNGFILE=PRSTX},{DWGFILE=PRSTX},{CODE=6325465},{MOD=PRSTX/60},{A=60},{D=M24},{L=115},{B=16.5},{S=18.8},{E=24},{P=146.5},{T=149},{WGT=431},{N=17000},{MAT=Perno a sfera in acciaio inox. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 shore.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6325110
6325110
PRSTX/40
40
M8
45
13
13.8
14
69.5
72
44
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325115
6325115
PRSTX/40
40
M8
70
13
13.8
14
94.5
97
51
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325125
6325125
PRSTX/40
40
M10
45
13
13.8
14
69.5
72
52
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325130
6325130
PRSTX/40
40
M10
70
13
13.8
14
94.5
97
66
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325135
6325135
PRSTX/40
40
M10
100
13
13.8
14
124.5
127
82
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325145
6325145
PRSTX/40
40
M12
45
13
13.8
14
69.5
72
63
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325150
6325150
PRSTX/40
40
M12
70
13
13.8
14
94.5
97
82
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325155
6325155
PRSTX/40
40
M12
100
13
13.8
14
124.5
127
99
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325160
6325160
PRSTX/40
40
M12
125
13
13.8
14
149.5
152
123
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325170
6325170
PRSTX/40
40
M14
75
13
13.8
16
101.5
104
111
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325180
6325180
PRSTX/40
40
M16
60
13
13.8
16
86.5
89
113
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325185
6325185
PRSTX/40
40
M16
110
13
13.8
16
136.5
139
180
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325190
6325190
PRSTX/40
40
M16
145
13
13.8
16
171.5
174
227
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325195
6325195
PRSTX/40
40
M16
175
13
13.8
16
201.5
204
268
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325210
6325210
PRSTX/50
50
M8
45
14
13.8
14
70.5
73
50
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325215
6325215
PRSTX/50
50
M8
70
14
13.8
14
95.5
98
57
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325225
6325225
PRSTX/50
50
M10
45
14
13.8
14
70.5
73
57
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325230
6325230
PRSTX/50
50
M10
70
14
13.8
14
95.5
98
72
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325235
6325235
PRSTX/50
50
M10
100
14
13.8
14
125.5
128
88
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325245
6325245
PRSTX/50
50
M12
45
14
13.8
14
70.5
73
69
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325250
6325250
PRSTX/50
50
M12
70
14
13.8
14
95.5
98
88
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325255
6325255
PRSTX/50
50
M12
100
14
13.8
14
125.5
128
105
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325260
6325260
PRSTX/50
50
M12
125
14
13.8
14
150.5
153
50
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325270
6325270
PRSTX/50
50
M14
75
14
13.8
16
102.5
105
117
10000
Perno a sfera in acciaio ...
6325280
6325280
PRSTX/50
50
M16
60
14
13.8
16
87.5
90
119
10000
Perno a sfera in acciaio ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Medium load - Solid base Ø75
MOVET
03.08.2020
PRST25 - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRMES - Piede regolabile con esagono
GAMM
05.05.2022
MS - Maniglia
GAMM
05.05.2022
PRSTAX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
Leveling Pad KA M10 - Series 40/50 load capacity 750 N
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
CQF - Puntale quadro filettato
GAMM
05.05.2022
Medium load - Solid base Ø100
MOVET
03.08.2020
B67.02.145 - Leveling Pad Ø119 M20 with AntiSlip function
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
FNMS-B2-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SX-99 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성