품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 6512-OX1
Camozzi
Pneumatic connection
OX1 fittings for medical gases
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_ox1/mod_6512_ox1.prj},{NB=6512 6-M5-OX1},{MOD=6512 6-M5-OX1},{A=6},{D=M5},{DNDM=5.000},{DKDM=4.019},{C=16.0},{F=11.7},{G=13.2},{H=4.0},{L=22.0},{SW=12},{SW1=2.0},{PESO=8},{VERS1=6.000},{HX1=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
Weight
[g]
6512 4-M5-OX1
6512 4-M5-OX1
4
M5
14.0
7.8
8.8
4.0
20.0
8
2.0
4
6512 4-1/8-OX1
6512 4-1/8-OX1
4
G1/8
14.0
8.8
13.5
6.0
19.0
12
2.5
10
6512 6-M5-OX1
6512 6-M5-OX1
6
M5
16.0
11.7
13.2
4.0
22.0
12
2.0
8
6512 6-1/8-OX1
6512 6-1/8-OX1
6
G1/8
16.0
11.7
13.5
6.0
21.0
12
4.0
10
6512 6-1/4-OX1
6512 6-1/4-OX1
6
G1/4
16.0
11.7
16.4
7.0
22.0
15
4.0
13
6512 8-1/8-OX1
6512 8-1/8-OX1
8
G1/8
17.5
13.7
15.2
6.0
26.0
14
5.0
15
6512 8-1/4-OX1
6512 8-1/4-OX1
8
G1/4
17.5
13.7
16.4
7.0
24.5
15
6.0
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성