피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Thermokon
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thermokon
LK+ - Duct Sensor Air Quality
Thermokon
Duct Sensors
Climate & Air Quality
Powered by
CAD모델 선택
{thermokon/duct_sensors/climate_air_quality/lk_plus.prj},{NB=662345 LK+ CO2 Temp RS485 Modbus (300)},{ARTNR=662345},{EL=180},{IDPIM3=5135},{BEZ=LK+ CO2 Temp RS485 Modbus},{GGEO=},{GEOV=},{REF3D=LK+ USE M},{BILD=lk_plus.png},{INFOWWW=link zur Website},{MESSG= Temperatur, CO2},{AT= Kanalfühler},{BF=0},{BE=0},{KONFIG= Thermokon App, uConfig, BUS, Jumper, DIP-Schalter},{S= NDIR (nicht dispersiv, infrarot)},{AGSPA= 2x 0..10 V oder 0..5 V, einstellbar über Jumper, live-zero-Konfiguration über App oder uConfig, min. Last 10 kΩ},{AGST=---},{AGSK=---},{EG=0},{NTECH= RS485 Modbus},{FTECH=0},{DUT=RS485 Modbus RTU, halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57.600, Parität: keine (2 Stoppbits), gerade oder ungerade (1 Stoppbit)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Naming
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
MESSG
Measured values
ⁿ/ₐ
AT
Application/type
ⁿ/ₐ
KONFIG
Configuration
ⁿ/ₐ
S
Sensor
ⁿ/ₐ
AGSPA
Output voltage
ⁿ/ₐ
AGST
Output current
ⁿ/ₐ
AGSK
Output switching contact
ⁿ/ₐ
NTECH
Network technology
ⁿ/ₐ
DUT
Data transmission
ⁿ/ₐ
TEB
Operating range temperature
ⁿ/ₐ
GKT
Accuracy temperature
ⁿ/ₐ
AST
Output signal temperature
ⁿ/ₐ
EBF
Operating range humidity
ⁿ/ₐ
MBF
Measuring range humidity
ⁿ/ₐ
GKF
Accuracy humidity
ⁿ/ₐ
MBCO2
Measuring range CO2
ⁿ/ₐ
GKCO2
Accuracy CO2
ⁿ/ₐ
MVOCM
Measuring VOC mixed gas
ⁿ/ₐ
SPANN
Power supply
ⁿ/ₐ
LA
Power consumption
ⁿ/ₐ
MBM
Material in touch with media
ⁿ/ₐ
EL
Installation length
[mm]
AZ
Display
ⁿ/ₐ
GEH
Enclosure
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
SA
Protection IP
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
VP
Packaging
ⁿ/ₐ
LIEFERUMFANG
Delivery content
ⁿ/ₐ
662253 LK+ CO2 V
LK+ CO2 V
662253
CO2
Duct sensor
---
NDIR (non-dispersive, inf...
0..10 V, min. load 10 kΩ
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
702027 LK+ CO2 VS LM235Z
LK+ CO2 VS LM235Z
702027
CO2
Duct sensor
---
LM235Z, NDIR (non-dispers...
0..10 V, min. load 10 kΩ
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
745437 LK+ CO2 VS NTC10k ...
LK+ CO2 VS NTC10k Carel
745437
CO2
Duct sensor
---
NTC10K Carel, NDIR (non-d...
0..10 V, min. load 10 kΩ
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662413 LK+ VOC V
LK+ VOC V
662413
VOC
Duct sensor
---
---
0..10 V or 0..5 V, adjust...
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662024 LK+ CO2+VOC VV
LK+ CO2+VOC VV
662024
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662031 LK+ CO2+VOC AA
LK+ CO2+VOC AA
662031
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662062 LK+ CO2+VOC VV Rel...
LK+ CO2+VOC VV relay
662062
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
2x floating contact NO fo...
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry M25...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662079 LK+ CO2+VOC LCD VV
LK+ CO2+VOC LCD VV
662079
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662086 LK+ CO2+VOC LCD AA
LK+ CO2+VOC LCD AA
662086
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662093 LK+ CO2+VOC LCD VV...
LK+ CO2+VOC LCD VV relay
662093
CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
2x floating contact NO fo...
---
---
0 - +50
---
---
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
150
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry M25...
87 x 87 x 200
incl. mounting flange, in...
662260 LK+ CO2 Temp VV
LK+ CO2 Temp VV
662260
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
693776 LK+ CO2 Temp VVS P...
LK+ CO2 Temp VVS PT1000
693776
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
PT1000 DIN Kl. B, NDIR (n...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
736756 LK+ CO2 LCD VVS PT...
LK+ CO2 LCD VVS PT1000 1/...
736756
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
PT1000 1/3 DIN, NDIR (non...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662277 LK+ CO2 Temp AA
LK+ CO2 Temp AA
662277
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662437 LK+ VOC Temp VV
LK+ VOC Temp VV
662437
temperature, VOC
Duct sensor
---
---
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
711302 LK+ VOC 100 Temp V...
LK+ VOC 100 Temp VVS PT10...
711302
temperature, VOC
Duct sensor
---
PT1000 DIN Kl. B
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
100
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662444 LK+ VOC Temp AA
LK+ VOC Temp AA
662444
temperature, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
---
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662130 LK+ CO2+VOC Temp 3...
LK+ CO2+VOC Temp 3xV
662130
temperature, CO2, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
3x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 280
incl. mounting flange, in...
662307 LK+ CO2 Temp VV Re...
LK+ CO2 Temp VV relay
662307
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
2x floating contact NO fo...
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry M25...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662475 LK+ VOC Temp VV Re...
LK+ VOC Temp VV relay
662475
temperature, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
---
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
2x floating contact NO fo...
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
---
USE-M, impact- and shock-...
pure white
IP65, according to EN 605...
removable cable entry M25...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662284 LK+ CO2 LCD Temp V...
LK+ CO2 LCD Temp VV
662284
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662291 LK+ CO2 LCD Temp A...
LK+ CO2 LCD Temp AA
662291
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662314 LK+ CO2 LCD Temp V...
LK+ CO2 LCD Temp VV relay
662314
temperature, CO2
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
NDIR (non-dispersive, inf...
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
2x floating contact NO fo...
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
0..2000, 0..5000, optiona...
±50 ppm +3% of measured v...
---
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry M25...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662468 LK+ VOC LCD Temp V...
LK+ VOC LCD Temp VV
662468
temperature, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
---
2x 0..10 V or 0..5 V, adj...
---
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV, 19..29...
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
662482 LK+ VOC LCD Temp A...
LK+ VOC LCD Temp AA
662482
temperature, VOC
Duct sensor
Thermokon app, uConfig, ...
---
---
2x 4..20 mA, max. load 50...
---
---
---
0 - +50
±0,5 K (typ. at 21 °C), w...
scaling analogue output, ...
max. 85% rH short term co...
---
---
---
---
heated metal oxide semico...
15..35 V = SELV
max. 2,5 W (24 V =), 4,...
Pipe, Ø=19,5 mm, black, l...
180
LCD 29x35 mm, RGB backlig...
USE-M, impact- and shock-...
pure white, transparent c...
IP65, according to EN 605...
removable cable entry fle...
87 x 87 x 250
incl. mounting flange, in...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FTK+ - Duct Sensor temperature/Humidity
Thermokon
06.05.2021
AKF10+ - Duct Sensor temperature
Thermokon
06.05.2021
NOVOS 3 - Room sensor
Thermokon
06.05.2021
MWF+ - Duct averaging Sensor
Thermokon
06.05.2021
MWF400+ - Duct averaging Sensor
Thermokon
06.05.2021
DPA+ - Differential pressure transducer
Thermokon
06.05.2021
WK01+ - Condensation sensor
Thermokon
06.05.2021
LMB - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
11.04.2024
NOVOS 3 x - Room operating unit
Thermokon
06.05.2021
GN848 - Float switch for level monitoring, Form A, with thread
Berger Tools
24.05.2023
WK02+ - Condensation Sensor Temperature/Humidity
Thermokon
06.05.2021
Quick coupling (Simalube side)
STJ Corporation
26.10.2023
TLD - Duct temperature sensor
Kieback & Peter
11.06.2024
TSMA - Temperature Sensor
Anderson Negele America
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성