피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6314Z - Step clamp
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{amf/mesp/704_spanneisen/amf6314z.prj},{NB=AMF70235},{BESTNR=70235},{B1=11.0},{L=125},{SCM=M10},{SCZ=3/8},{A=15},{B2=30},{B3=12},{E1=15},{E2=70},{GEW=350},{CTN=84662020},{EAN=4020772070236},{VERS=6},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L
[mm]
SCM
for clamp. screw metric
[mm]
SCZ
for clamp. screw inch
[인치]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
70359
70359
6.6
50
M6
1/4
10
20
8
10
20
55
84662020
4020772070359
yes
no
14.06.2023
yes
70227
70227
6.6
80
M6
1/4
10
20
8
10
45
90
84662020
4020772070229
yes
no
14.06.2023
yes
70367
70367
9.0
60
M8
5/16
12
25
10
13
22
100
84662020
4020772070366
yes
no
14.06.2023
yes
70243
70243
9.0
100
M8
5/16
12
25
10
13
60
180
84662020
4020772070243
yes
no
14.06.2023
yes
70375
70375
11.0
80
M10
3/8
15
30
12
15
30
200
84662020
4020772070373
yes
no
14.06.2023
yes
70235
70235
11.0
125
M10
3/8
15
30
12
15
70
350
84662020
4020772070236
yes
no
14.06.2023
yes
70383
70383
14.0
100
M12 M14
1/2
20
40
14
21
40
450
84662020
4020772070380
yes
no
14.06.2023
yes
70250
70250
14.0
160
M12 M14
1/2
20
40
14
21
90
770
84662020
4020772070250
yes
no
14.06.2023
yes
70391
70391
18.0
125
M16 M18
5/8
25
50
18
26
45
900
84662020
4020772070397
yes
no
14.06.2023
yes
70334
70334
18.0
200
M16 M18
5/8
25
50
18
26
110
1500
84662020
4020772070335
yes
no
14.06.2023
yes
70409
70409
22.0
160
M20 M22
3/4
30
60
22
30
60
1700
84662020
4020772070403
yes
no
14.06.2023
yes
70417
70417
26.0
200
M24
1
30
70
26
35
80
2500
84662020
4020772070410
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6500E - Universal step blocks
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 6316 - Clamping arm, cranked
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 6379 - Studs
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 787 - Bolts for T-slots
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6490 - Low height clamping jaws model BULLE
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.12.2023
DIN 787K - Bolts for T-slots, complete
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6315GN - Forked clamp with shoe
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 508 - Nuts for T-slots (T-nuts)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6314V - Tapered clamp with adjusting support screw
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 6315B - Forked clamp tapered
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6501 - Step block
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN-6331 - Collar nut, forged
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 6314 - Clamp, straight
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6323 - Loose type tenons
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성