피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ACPM - Antivibrante cilindrico
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Antivibranti
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/antivibranti/acpm.prj},{NB=7330895},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7330895},{NAME=7330895},{NNCUSTOM=ACPM},{NTCUSTOM=Antivibrante cilindrico},{NBCUSTOM=7330895},{LINACUSTOM=7330895},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=ACPM},{DWGFILE=ACPM},{CODE=7330895},{MOD=ACPM/50x30 M10x28},{A=50},{C=30},{D=M10},{L=28},{N=120},{MAT=Gomma naturale nera, durezza 60±5 Shore A. Inserto in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
max static load
[kg]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7330846
7330846
ACPM/15x10 M4x10
15
10
M4
10
12
Gomma naturale nera, dure...
7330848
7330848
ACPM/15x15 M4x10
15
15
M4
10
11
Gomma naturale nera, dure...
7330849
7330849
ACPM/15x15 M5x10
15
15
M5
10
11
Gomma naturale nera, dure...
7330851
7330851
ACPM/20x10 M6x14/16
20
10
M6
14/16
21
Gomma naturale nera, dure...
7330854
7330854
ACPM/20x15 M6x14
20
15
M6
14
21
Gomma naturale nera, dure...
7330857
7330857
ACPM/25x15 M6x14
25
15
M6
14
30
Gomma naturale nera, dure...
7330861
7330861
ACPM/25x20 M6x18
25
20
M6
18
30
Gomma naturale nera, dure...
7330864
7330864
ACPM/25x20 M8x18
25
20
M8
18
30
Gomma naturale nera, dure...
7330865
7330865
ACPM/25x25 M6x18
25
25
M6
18
28
Gomma naturale nera, dure...
7330866
7330866
ACPM/30x20 M8x18
30
20
M8
18
45
Gomma naturale nera, dure...
7330869
7330869
ACPM/30x25 M8x20
30
25
M8
20
37
Gomma naturale nera, dure...
7330871
7330871
ACPM/30x30 M8x23
30
30
M8
23
35
Gomma naturale nera, dure...
7330874
7330874
ACPM/30x40 M8x23
30
40
M8
23
30
Gomma naturale nera, dure...
7330877
7330877
ACPM/40x15 M8x23
40
15
M8
23
78
Gomma naturale nera, dure...
7330881
7330881
ACPM/40x20 M8x23
40
20
M8
23
73
Gomma naturale nera, dure...
7330884
7330884
ACPM/40x30 M8x23
40
30
M8
23
65
Gomma naturale nera, dure...
7330887
7330887
ACPM/40x30 M10x23/25
40
30
M10
23/25
80
Gomma naturale nera, dure...
7330891
7330891
ACPM/50x20 M10x23
50
20
M10
23
90
Gomma naturale nera, dure...
7330892
7330892
ACPM/50x20 M10x28
50
20
M10
28
125
Gomma naturale nera, dure...
7330894
7330894
ACPM/50x30 M10x23
50
30
M10
23
90
Gomma naturale nera, dure...
7330895
7330895
ACPM/50x30 M10x28
50
30
M10
28
120
Gomma naturale nera, dure...
7330897
7330897
ACPM/50x40 M10x23
50
40
M10
23
90
Gomma naturale nera, dure...
7330898
7330898
ACPM/50x40 M10x28
50
40
M10
28
100
Gomma naturale nera, dure...
7330901
7330901
ACPM/50x50 M10x23
50
50
M10
23
90
Gomma naturale nera, dure...
7330904
7330904
ACPM/60x30 M12x31
60
30
M12
31
140
Gomma naturale nera, dure...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Vibration Damping Mount Rubber PM
Tria2000
30.05.2024
Vibration Damping Mount Rubber MF
Tria2000
30.05.2024
DVA 4 - ELESA-Vibration damping elements
Elesa
01.07.2024
ACMF - Antivibrante cilindrico
GAMM
05.05.2022
ACFF - Antivibrante cilindrico.
GAMM
05.05.2022
Modèle 35-320 - Plot antivibratoire mâle, acier - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
ACPF - Antivibrante cilindrico
GAMM
05.05.2022
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DVA 1 - ELESA-Vibration damping elements
Elesa
01.07.2024
ROD EYE - MODEL GA-M
Metalwork
17.05.2024
ACMM - Antivibrante cilindrico
GAMM
05.05.2022
RT - 2 or 3-stage telescopic pneumatic cylinder
Univer
28.06.2016
ATCM - Antivibrante troncoconico
GAMM
05.05.2022
ATPM - Antivibrante parabolico troncato
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성