피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-D-S - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_d_q_s.prj},{NB=8113186 NPQE-D-Q6-S8-P10---(high)},{TNR=8113186},{TYP=NPQE-D-Q6-S8-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6.000},{D2=8.000},{D5=12.500},{L1=41.600},{L2=18.300},{V=2},{L01=12.860},{L02=24.010},{L03=2.700},{L04=1.650},{D01=7.900},{D02=11.800},{D03=7.160},{D05=5.000},{R1=3.000},{L05=23.000},{CNSMASSEXACT=0.00327},{GTIN=4052568465148}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113183 NPQE-D-Q3-S4-P10
8113183
NPQE-D-Q3-S4-P10
3.000
4.000
6.200
27.600
12.400
0.00070
4052568465117
8113184 NPQE-D-Q4-S6-P10
8113184
NPQE-D-Q4-S6-P10
4.000
6.000
10.500
39.500
15.900
0.00250
4052568465124
8113185 NPQE-D-Q4-S8-P10
8113185
NPQE-D-Q4-S8-P10
4.000
8.000
13.000
41.500
18.300
0.00397
4052568465131
8113186 NPQE-D-Q6-S8-P10
8113186
NPQE-D-Q6-S8-P10
6.000
8.000
12.500
41.600
18.300
0.00327
4052568465148
8113187 NPQE-D-Q6-S10-P10
8113187
NPQE-D-Q6-S10-P10
6.000
10.000
12.500
42.400
21.100
0.00442
4052568465155
8113188 NPQE-D-Q8-S10-P10
8113188
NPQE-D-Q8-S10-P10
8.000
10.000
14.000
46.800
21.100
0.00500
4052568465162
8113189 NPQE-D-Q6-S12-P10
8113189
NPQE-D-Q6-S12-P10
6.000
12.000
12.500
44.000
22.700
0.00454
4052568465179
8113190 NPQE-D-Q8-S12-P10
8113190
NPQE-D-Q8-S12-P10
8.000
12.000
14.000
46.800
22.700
0.00610
4052568465186
8113191 NPQE-D-Q10-S12-P1...
8113191
NPQE-D-Q10-S12-P10
10.000
12.000
18.000
52.300
22.700
0.00837
4052568465193
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성