피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSNU-F1A - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsnu/dsnu_f1a_asmtab.prj},{NB=8149445 DSNU-16-10-P-A-F1A---(0)},{TNR=8149445},{TYP=DSNU-16},{KDM=16},{HUB=10},{HUBST=0.000},{HUBMAX=200},{DA=P},{DA1='P','PPV','PPS'},{PE=A},{BEWN=F1A},{ZD=-},{KA=-},{K2A=0},{K6=0},{K3=-},{K3A='-'},{K5=-},{K8=0},{A1=20},{A2=100},{A3=4},{AM=16},{BE=M16x1,5},{B7=0},{CD=6},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=17.3},{D5=17.5},{D6=0},{D7=0},{E=18},{EE=M5},{EW=12},{H1=0},{KK1=M6},{KK2=-},{K1=-},{KV=24},{KW=8},{KV2=0},{KW2=0},{L=9.0},{LK=7.70},{L3=6.0},{L4=17.1},{L5=15},{L6=38},{L7=21},{L8=9.65},{L9=22.0},{SW=5},{T=0},{X=0},{L13A=100.0},{NUTZR=M16x1.5},{NUTR3=M16x1.5},{NUTKS=-},{TNRCRMUTTER=-},{PPATH=assemblies/dsnu_f1a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
BEWN
특수한 소재 특성
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
B7
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
H1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
K1
나사산
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KW
[mm]
KV2
[mm]
KW2
[mm]
L
[mm]
LK
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
WH
[mm]
X
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8150747 DSNU-8-10-P-A-F1A
8150747
DSNU-8
8
A
F1A
15
50
4
12
M12x1,25
0
4
16
12
4
9.3
10.5
0
0
14
M5
8
0
M4
-
19
6
0
0
6.0
7.60
83.800
55.600
6.0
12.2
10
28
16
9.55
16.0
53.650
98
0
0
16.000
0
73.800
0.0370
8149443 DSNU-10-10-P-A-F1...
8149443
DSNU-10
10
A
F1A
15
50
4
12
M12x1,25
0
4
16
12
4
11.3
12.5
0
0
14
M5
8
0
M4
-
19
6
0
0
6.0
7.10
83.500
55.300
6.0
12.2
10
28
16
9.55
16.0
52.850
98
0
0
16.000
0
73.500
0.0400
8149444 DSNU-12-10-P-A-F1...
8149444
DSNU-12
12
A
F1A
20
100
4
16
M16x1,5
0
6
20
16
6
13.3
14.5
0
0
18
M5
12
0
M6
-
24
8
0
0
9.0
7.70
98.900
59.800
6.0
17.1
15
38
21
9.65
23.0
57.850
114
5
0
22.000
0
84.900
0.0790
8149445 DSNU-16-10-P-A-F1...
8149445
DSNU-16
16
A
F1A
20
100
4
16
M16x1,5
0
6
20
16
6
17.3
17.5
0
0
18
M5
12
0
M6
-
24
8
0
0
9.0
7.70
104.700
65.600
6.0
17.1
15
38
21
9.65
22.0
63.650
120
5
0
22.000
0
91.700
0.0945
8149446 DSNU-20-10-P-A-F1...
8149446
DSNU-20
20
A
F1A
25
110
8
20
M22x1,5
0
8
30
22
8
21.3
21.7
0
0
26
G1/8
16
0
M8
M4
32
11
0
0
12.3
14.50
121.000
77.200
8.2
19.8
18
44
24
15.75
29.0
75.950
136
7
12
24.000
2
104.300
0.1940
8149447 DSNU-25-10-P-A-F1...
8149447
DSNU-25
25
A
F1A
35
150
8
22
M22x1,5
0
8
30
22
10
26.5
26.7
0
0
27
G1/8
16
0
M10x1.25
M6
32
11
0
0
12.0
14.00
128.900
79.100
8.2
21.8
20
50
28
15.75
27.5
77.350
146
9
12
28.000
3
113.400
0.2490
8149448 DSNU-32-10-P-A-F1...
8149448
DSNU-32
32
A
F1A
35
500
8
22
M30x1,5
3
10
41
30
12
33.6
34.0
42
30
38
G1/8
16
6
M10x1.25
M6
0
8
16
5
13.0
14.95
139.500
79.400
9.0
26.1
24
56
30
18.95
25.0
75.400
158
10
12
34.000
3
127.500
0.3860
8149449 DSNU-40-10-P-A-F1...
8149449
DSNU-40
40
A
F1A
35
500
8
24
M38x1,5
4
12
49
38
16
41.6
42.0
50
38
45
G1/4
18
7
M12x1.25
M8
0
10
18
6
15.0
17.95
163.600
94.500
12.0
30.1
27
63
33
24.95
29.0
87.500
183
13
12
39.000
3
149.600
0.6850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성