피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Backstop M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_backstop.prj},{NB=906103_M},{PN=906103},{DESCRIPTION=TA6307BS 25:1&40:1},{BSAR=TA6307 25:1&40:1},{A=145.29},{B=1.7570},{C=2.0210},{D=1.7819},{E=1.7819},{F=2.5200},{G=2.5200},{H=0.0000},{K=0.0000},{O=0.5000},{P=143,5},{R=0.577},{T=0.0600},{U=0.2030},{W=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
P
[mm]
W
Weight
[kg]
901102
901102
TA1107H/0107L BS
93.73
98.3/106.7
1.8
902102
902102
TA2115BS
93.73
114.3
1.8
903102
903102
TA3203BS
99.57
124.7
2.1
904102
904102
TA4207BS
104.65
127.5
2.4
904103
904103
TA4207BS 40:1
104.65
127.5
2.4
905102
905102
TA5215BS
125.22
135.1
3.8
905103
905103
TA5215BS 40:1
125.22
135.1
3.8
906102
906102
TA6307BS
145.29
143,5
5.0
906103
906103
TA6307BS 25:1&40:1
145.29
143,5
5.0
907102
907102
TA7315BS
165.35
177.5
9.1
907103
907103
TA7315/9415BS 40:1
165.35
177.5
9.5
908102
908102
TA8407BS
160.02
180.9
6.8
908103
908103
TA8407BS 40:1
160.02
180.9
7.1
909102
909102
TA9415BS
165.35
223.0
9.1
910102
910102
TA10507BS
180.34
223.0
10.7
910103
910103
TA10507BS 40:1
180.34
223.0
11.4
912102
912102
TA12608BS
210.31
278.4
18.2
912103
912103
TA12608BS 40:1
210.31
278.4
18.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성